지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


선택한 필터 없음
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Parker의 모든 고속 및 저속 모터 제품들은 1/2rpm ~ 13,000rpm 범위의 속도에 최대 15,000in.-lb 토크의 전력을 제공합니다. 기어, 제로터, 베인 및 피스톤 스타일 작동 구성으로 모든 범위의 크기가 제공됩니다. 고정 및 가변 변위 모터가 제공됩니다. Parker 유압 모터는 뛰어난 성능과 함께 높은 효율성, 진정한 마모 보상 그리고 보다 긴 서비스 수명을 제공합니다.