레벨 스위치 | #209827


LOADING IMAGES
209827

레벨 스위치 | #209827

HBSO2-PNP/nc-7


기술 사양

  • 소비 전류 (ma): 50 mA
  • 전압: 24VDC
  • 나사 종류: 1-1/8" UNEF
  • 연결: Plug: DIN 43650
  • 모델 번호: HBSO2-PNP/nc-7
  • 작업 스타일: Normally Closed
  • 트랜지스터 출력: PNP
  • 타입: Oil Level Switch
  • 모델 번호: HBSO2-PNP/nc-7
  • 제품 유형: 오일 스위치
  • 연결 유형: 1-1/8" UNEF
  • 출력 유형: PNP
  • 작동 유형: Normally Closed
  • 입력 전압: 24VDC VDC
  • 현재: 50 mA
  • 연결 크기: Plug: DIN 43650
  • 최소 주변 온도: -30 °C, -22 °F
  • 최고 주변 온도: 50 °C, 122 °F
  • 최저 유체 온도: N/A
  • 최고 유체 온도: N/A
  • 최대 작동 압력: 150 bar
  • 유입 방지 등급: IP65
  • 내진성: IEC 68-2-6 (4g)
  • 건축 재료: Liquid Parts: AISI 304/ PTFE~Electronic Parts: Nylon 6 (PA), Electronic Parts: Nylon 6 (PA)
  • 충족된 사양: EMC Test: EN 61000-2

품목 정보

레벨 스위치는 산업 분야 및 장기간 사용에 적합하게 설계되었습니다. 이러한 소형의 비용 효율적인 스위치 설계는 액체 분리기, 고압 및 저압 리시버, 이코노마이저, 오일 쿨러, 오일 포트 및 컴프레서와 같은 장비의 유체 레벨을 안정적이고 정확하게 감지합니다.

스위치는 모든 종류의 전도성 또는 비 전도성 액체의 존재를 감지하는 정전 용량 원리에 따라 작동합니다.

특징:
- 플러그 앤 플레이 : 암모니아 시스템에 설치시 보정이 필요 없음
- 서비스 친화적 : 용기를 비우지 않고 전자 헤드와 센서 튜브를 분리할 수 있음
- 거품, 튐 및 코팅에 영향을 받지 않음
- 고압 및 고온에 내성이 있음
- 액체가 있는 경우 LED 표시

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687475