Thermowell, Texas Thermowell 23 시리즈 샘플 프로브 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Thermowell, Texas Thermowell 23 시리즈 샘플 프로브

Thermowell, Texas Thermowell 23 시리즈 샘플 프로브

파카 PGI의 Texas Thermowell 샘플 프로브는 분석을 위해 파이프라인에서 기체 또는 액체 샘플을 추출하는 데 사용. 각 파이프라인의 크기, 가공 내용물, 유속, 온도에 따라 맞춤 구성됩니다.

기술 사양

  • 바디 재료: 304 SS | 316 SS | 하스텔로이 C | Monel 400 | 인코넬 600 | 추가 재료 옵션에 대해서는 공장에 문의하십시오.
  • 최대 침지 길이: 1.6 ~ 45 "| 추가 길이에 대해서는 공장에 문의하십시오. inch
  • 장착 유형: 쓰레드 | 플랜지 | 링 조인트 | 소켓 용접 | 용접 | 반 스톤 | 위생 | 플랫 페이스
  • 자루 스타일: 스트레이트형
  • 최대 프로세스 연결: 나사산 : 1/2" ~ 1-1 / 2"NPT | 플랜지 : 1" class 150-2" class 2500 | 소켓 용접 및 용접 : 3/4" ~ 1-1 / 2" 파이프 | Van Stone : 1" ~ 2"| 위생 : 1-1 / 2" ~ 3" Tri-Clamp | 추가 옵션은 공장에 문의하십시오. inch
  • 보어 직경: 0.260" ~ 0.385"| 추가 크기는 공장에 문의하십시오.
  • 최대 래그 길이: 0" ~ 9.5"| 추가 길이는 공장에 문의하십시오. inch
  • 연결 나사산 크기: 1/4" ~ 1"NPT | 1/4" ~ 1"NPSM | 1/4" ~ 1/2"CMP (압축) | 추가 크기는 공장에 문의하십시오. inch
  • 자루 직경: 0.375" ~ 1.90"| 추가 크기는 공장에 문의하십시오. inch
  • 추가 옵션: 특수 마킹 | 스테인리스 플러그 & 체인 | 염료 침투 시험 | 외부 수압 시험 | 완전 침투 용접 | 용접의 X 선 | Positive Material ID (PMI) | 특수 표면 마감 | 전기 연마 | 추가 옵션은 공장에 문의하십시오.

전체 제품 설명

파카 PGI의 Texas Thermowell 23 시리즈 프로브는 샘플 수집에 도움을 주며, 이 샘플 프로브를 파이프 중심으로 화학물질을 주입하는 인젝션 퀼로 사용할 수 있습니다.  

파카 PGI Texas Thermowell 샘플 프로브는 나사형, 플랜지형, 소켓 용접형, 용접형, Van Stone형, 위상 장착형 방식으로 제공됩니다.  25가지가 넘는 바디 재질 옵션은 물론 다양한 공정 연결부, 담금 길이, 지연 길이 및 섕크 직경을 맞춤화할 수 있습니다.   

가장 대표성 높은 평균 샘플은 단상 유동에서 얻을 수 있습니다. 공정에 단상 유동이 존재하는 경우 보통은 파이프 중심의 1/3에서 찾을 수 있으며, 프로브 팁의 길이를 조정하여 이 위치에 도달할 수 있습니다.  표준 프로브의 팁은 45도 각도로 되어 있으며 요청 시 뭉툭한 단면의 팁으로 제공됩니다.

샘플 프로브는 정유, 석유화학, 오일 및 가스, 화학, 식음료, 제약, 생의학, 시멘트, 발전, 원자력 등 사실상 모든 장치 산업에 사용됩니다.

염료 침투 테스트, 내부 또는 외부 수압 테스트, 용접부 X선 검사, 포지티브 재료 식별, 재료 테스트 보고서/인증을 포함한 다양한 테스트와 인증도 지원됩니다.

시장:
• 화학
• 석유화학
• 오일 및 가스

특징/장점:
• 바스톡 소재를 기계 가공
• 16 RMS로 표면 연마
• 황동, 탄소강, 304/316 SS 및 모넬(Monel) 사용 가능
• 계단형, 직선형 및 테이퍼형의 섕크 방식
• 나사형, 플랜지형, 소켓 용접형, 용접형, Van Stone형 및 위생 장착형으로 제공  

응용 분야:
• 가공 온도 계측
• 샘플 수집
• 인젝션 현장

관련 문서

Literature and Reference Materials
Sample Probes - PGI-SP
Texas Thermowells - PGI-TT
×
제품

687611
687516