400XR 시리즈의 정밀 리니어 기술은 일관된 성능, 고품질, 고강도, 세련된 설계, 탁월한 다양성으로 세계에서 인정 받고 있습니다. 406XR 시리즈는 고효율, 정밀의 볼스크류 구동이며, 베어링 지지를 위해 사각 레일가이드를 사용합니다. 이 사각 레일은 크기에 비해 높은 하중을 운반할 수 있습니다. 이러한 특징들은 우수한 직진성과 편평도 보장을 위해 정밀 가공된 압출식 알루미늄 베이스 위에 만들어집니다. 400XR은 다양한 하중 운반과 다축 시스템 구성을 위해 5가지 스트로크 프레임 사이즈로 제공됩니다. 400XR 은 샤프트 브레이크 적용 옵션, 고정밀 리니어 엔코더, 클린룸 적용가능, 다축제어 브라켓 등 다양하고 향상된 표준 사양 포함하도록 설계 되었습니다.
이러한 특징을 바탕으로 400LXR은 생명과학, 전자제품 제조 및 광학 분야에 이르기까지 수 많은 첨단 애플리케이션에 적용 되었습니다. 견고한 구조와 밀폐형으로 설계된 400XR은 포장기계, 공작기계 및 자동차 제조 등 산업 자동화 애플리케이션에도 응용되고 있습니다.
406XR 볼스크류 구동, LM 가이드 (사각 레일 가이드), 고정밀 리니어 포지셔너의 표준 사양 및 악세사리:
• 프레임 폭 150mm
• 100 mm ~ 200mm까지 14개 표준화된 스트로크 가능
• ± 1.3 µ 위치 반복 정밀도
• 최고 속도 1500mm/sec
• 통합 고정밀 볼스크류 구동 및 LM 가이드 (사각 레일 가이드) 시스템
• 최대 하중 6183 N
• 최대 추력 1960 N
• 미리 구성된 inline 및 병렬 모터 마운팅 옵션
• 보호등급 IP30
• 퍼지 포트 적용 가능
• 표준화된 다축 시스템 구성
• 토우 클램프 장착을 위한 통합 T-slots 과 탭 / 스루 홀의 편리한 마운팅 옵션
• 고정밀 고정밀, 비 접촉식 홈/리미트 센서로 전체 길이의 이동 가능
• 기울기 보정 (slope correction) 할 때 유용한 레이져 측정 데이터 제공