저압 파크림프 노스카이브 2TE 호스 681 - 681DB | #681-12


LOADING IMAGES
681-12

저압 파크림프 노스카이브 2TE 호스 681 - 681DB | #681-12 OBSOLETE

This product is no longer available – please refer to the "Related Products” section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


기술 사양

  • 덮개 재료: Standard
  • 호스 I.D. (크기): -12
  • 최저 작동 온도: -40 °F, -40 °C
  • 브랜드: Parker
  • 업종: Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment, Transportation
  • 충족된 사양: EN 854, Type 2TE
  • 호환 피팅: 56 Series
  • 내경: 3/4 inch, 19.1 mm
  • 최고 작동 온도: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • 호스 강화 재료: 1 Braid of Fiber
  • 외경: 1.063 inch, 27 mm
  • 사업부: Polymer Hose Division Europe
  • 매체: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Fuels (Crude & Fuel Oil), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Grease), Petroleum Hydraulic Fluids (Crude Oil), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Water-Oil Emulsions), Water
  • 응용 분야: Low Pressure Hydraulics
  • 기술: Fluid & Gas Handling
  • 제품 유형: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • 제품 스타일: No-Skive 2TE
  • 최대 작동 압력: 4.5 MPa, 650 psi, 45 bar
  • 최소 굽힘 반경: 110 mm, 4.331 inch
  • 디자인 요소: 4:1
  • 덮개 재료: Synthetic Rubber
  • 호스 내부 튜브 재료: Synthetic Rubber
  • 중량: 0.39 kg/m, 0.26 lb/ft

품목 정보

파카의 저압 노스카이브 681 & 681DB 호스는 1겹의 직물 브레이드 보강층을 가진 노스카이브 호스 입니다. 681 호스는 일반 저압 유압 어플리케이션에 최적입니다. 681DB 호스는 내화성 커버를 사용하여 철도차량의 일반 중압 유압 라인에 적합 합니다. 파카의 저압 호스류는 스틸과 스테인리스 스틸의 노스카이브 피팅들과 완벽히 호환 됩니다.

마켓 ;
• 일반산업
• 모바일
• 운송

특장점 ;
• 파카의 호스에 알맞는 피팅을 지정하는 시스템은 제품의 품질과 성능, 안전 그리고 최적의 제품 수명을 보증합니다.
• 컴팩트한 장비에 적합한 작은 굴곡반경을 가집니다.
• 681 호스는 EN 854-2TE 의 기준을 만족합니다.
• 호스 681DB는 내화성 합성 고무 커버를 사용하여 EN45545 HL2 for R22(내부) 와 R23(외부 ; ISO15540 (FS-F 파이어 스리브 필요)) 기준을 만족합니다. 681DB는 철도 차량의 모든 저압 유압라인에 적합합니다.
• 완벽한 노스카이빙 피팅 기술은 중압호스 전 제품에 적용되어 간단하고 빠르고 안전하게 호스를 조립할 수 있습니다.

어플리케이션 ;
• 일반산업
• 모바일
• 운송

파카의 저압 호스 681과 681 DB는 분리형 피팅과 조절형 크림퍼로만 조립 가능합니다. (47 시리즈 니플과 10064 시리즈 쉘)

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687513