릴리프 밸브, RVP 시리즈 - 75,000 PSI | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

최대 작동 압력 (bar)

최대사용압력범위 (psi)

최대 작동 온도 (C)

최대 작동 온도 (F)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
릴리프 밸브, RVP 시리즈 - 75,000 PSI

릴리프 밸브, RVP 시리즈 - 75,000 PSI

파카 오토클레이브의 RVP 시리즈 릴리프 밸브는 설정 압력 3,000~75,000psi(206~5,171bar)의 안정적인 가스 환기를 제공합니다. 금속 시트로 설계되어 액체 및 가스가 상용 표준에 따라 차단됩니다.

기술 사양

  • 유입구 연결 크기: SF562CX , SF562CX, F375C , F562C , F312C150
  • 출구 연결 크기: 3/4" NPT
  • 오리피스 크기: 0.312, 0.250, 0.188, 0.156, 0.125, 0.093, 0.078, 0.062 inch, 7.92 , 6.35 , 4.78 , 3.96 , 3.18 , 2.36 , 1.98 , 1.57 mm
  • 건축 재료: 316 스테인레스 스틸
  • 최저 작동 온도: -252 °C, -423 °F
  • 최대 작동 압력: 5000, 10000, 15000, 20000, 30000, 45000, 60000, 75000 psi, 344.73, 689, 1034, 1379, 2068, 3103, 4137, 5171 bar

전체 제품 설명

파카 오토클레이브의 RVP 시리즈 릴리프 밸브는 설정 압력 3,000~75,000psi(206~5,171bar)에서 안정적인 가스 환기를 위해 금속 시트 설계로 설계되었습니다. 작동 온도 범위는 -252°C~204°C(-423°F~400°F)입니다. 이 정밀 릴리프 밸브는 흐름이 중요하지 않은 고압의 열팽창 또는 낮은 용적의 릴리프 응용 분야용으로 설계되었습니다. 따라서, 이 모델의 액체 곡선은 카탈로그에 표시되어 있지 않습니다.

파카 오토클레이브는 특별 주문 시 다양한 입구 및 출구 연결부를 제공합니다. RVP 모델의 경우 최대 온도 399°C(750°F)의 고온 옵션도 제공됩니다. 고온 옵션을 지정하는 방법: 399°C(750°F) 고온 옵션의 경우 “HT”를 끝에 추가합니다.

주의:
1. AE 릴리프 밸브는 사전 설정되며 공장에서 밀봉됩니다. 고객이 씰을 파손하는 경우 보장이 무효화됩니다.
2. 최대 시스템 작동 압력은 릴리프 밸브 설정 압력의 90%를 초과하지 않아야 합니다.



시장:
• 오일 및 가스
• 석유화학
• 화학
• 연구

특징/장점:
• 릴리프 밸브의 표준 모델은 최적의 경제성과 견고성을 위해 골링 방지 스테인리스강 재질로 만들어진 부품을 엄선한 316 스테인리스강으로 구성됩니다.
• 3/8인치 5/16인치 파카 오토클레이브 고압 입구 연결부로 설계되었습니다. 모든 모델의 출구는 암 3/4인치 NPT로 연결됩니다. 다른 크기 및 연결 유형에 어댑터를 사용할 수 있지만, 어댑터 크기가 특정 흐름 요건에 맞아야 합니다.
• 오리피스 크기 범위는 1.57~7.92mm(0.062~0.312인치)입니다.
• 증가하는 시스템 압력의 함수로 열리도록 설계되었습니다. 적절한 스프링 선택으로 개방, 완전 리프트 및 흐름, 리시트 압력의 반복성을 보장합니다.
• 재료 공학 및 재료 공학과 엄격한 품질 관리 절차를 결합하여 최고 품질, 안정성 및 사용 수명을 보장합니다. 각 밸브를 사전 설정하고 공장에서 밀봉하여 적절한 밸브 작동을 보장합니다.
독창적인 시트 구성 및 오버 더 노즐 가이딩(over-the-nozzle guiding)과 적절한 재질 선택으로 표준 설정 압력이 75,000psi(5,171bar)에 이릅니다. • 가스 버블 타이트 차단이 제공되도록 설계되었습니다.
• 소수의 기본 부품으로 작동하도록 설계된 RVS 밸브는 예비 부품 재고를 최소화하고 유지보수가 쉽습니다.
• CE 마크가 표시되어 있습니다. 요청 시 SOG 옵션을 사용할 수 있습니다.
      

응용 분야:
• 압력 가스 시스템
• 극저온 시스템
• 증기 처리 시스템
• 중앙 유체 처리 시스템

관련 문서

×
제품 최대 작동 압력 (bar) 최대사용압력범위 (psi) 최대 작동 온도 (C) 최대 작동 온도 (F)
5RVP9072 344.73 5000 204 400
10RVP9072 689 10000 204 400
15RVP9072 1034 15000 204 400
20RVP9072 1379 20000 204 400
30RVP6072 2068 30000 204 400
45RVP9072 3103 45000 204 400
60RVP6072 4137 60000 204 400
75RVP5072 5171 75000 204 400
5RVP9072HT 344.73 5000 399 750
10RVP9072HT 689 10000 399 750
15RVP9072HT 1034 15000 399 750
20RVP9072HT 1379 20000 399 750
30RVP6072HT 2068 30000 399 750
45RVP9072HT 3103 45000 399 750
60RVP6072HT 4137 60000 399 750
75RVP5072HT 5171 75000 399 750

687611
687516