AC 드라이브 - AC650G 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

입력 전압

출력 kW 정격 (통상부하)

브레이크 스위치 옵션

EMC 필터 포함

키패드/유저 인터페이스 옵션

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
AC 드라이브 - AC650G 시리즈

AC 드라이브 - AC650G 시리즈 OBSOLETE

AC650G 드라이브는 7.5kW까지의 용량이며, 인덕션 모터를 사용하는 일상생활 어플리케이션을 위한 경제적인 드라이브입니다. AC인덕션 모터의 팬, 펌프 분야의 에너지 절약형 솔루션입니다.

기술 사양

  • 출력 전력: 0.25 - 7.5 kW
  • 입력 전압: 단상 230VAC | 삼상 230VAC | 삼상 380-460VAC VAC, 3*230 VAC, 3*380 to 460 VAC
  • 제어 모드: V/Hz | Sensorless Vector, Sensorless Vector
  • 통신 인터페이스: RS232 / RS485 | Profibus, Profibus
  • 충족된 사양: CE (EMC & LVD) | UL 인증 | cUL 인증, UL Listed, cUL Listed
  • 작동 온도: 0-40 °C / derate up to max 50 °C, 32-104℉ (최대 122℉까지 출력 감소) °F
  • 운전 고도: 적정 고도 해발 1000m까지 (1000m 이상 출력 감소)
  • 과부하 정격: 중부하 (고정 토크) : 150%, 60초 | 경부하 (가변 토크 - 펌프, 팬) : 110%, 60초 %, Normal Duty Rating (Variable Torque - pumps and fans) : 110% for 60s %

전체 제품 설명

경제적인 AC650G 드라이브는 저속에서의 정확한 제어, 높은 동작 토크, 변속 부하의 향상된 속도 조정 능력이 중요한 어플리케이션을 위한 드라이브입니다. 만약 컨베이어 벨트, 자동 차단기, 기계 스핀들 또는 다른 고성능 어플리케이션을 제어할 필요가 있다면, AC650G의 센서리스 벡터기술은 향샹된 제어능력을 제공할 것입니다.

심플함을 기본으로 설계된 AC650G는 어떤 전기 제어 패널에도 쉽게 설치되도록 DIN 레일 마운팅과 컴팩트한 포맷이 기본으로 제공됩니다.
동작 및 프로그래밍 키패드는 인버터 구성에 대한 무단 변경을 방지하기 위해 설치 후 제거할 수 있습니다. 7.5kw까지 간단한 고성능 모터의 속도 제어를 위해 AC650G는 외부 키패드로 바로 시스템에 접속하고 실행이 가능하기 때문에 사용이 쉽습니다.


제품 특징:
• 고급 모터 제어를 위한 높은 토크 센서리스 벡터 제어
• 통합 운전 키패드는 원격 장착 옵션 가능
• PLC 통합을 위한 Profibus, RS232, RS485 통신 옵션
• 아날로그와 릴레이 출력 및 모터 써미스터 입력을 포함하는 고급 제어 옵션을 위한 유연한 I/O
• 기 프로그래밍된 매크로가 있어 빠르고 간단하게 드라이브 셋업 가능
• 어떤 전기 제어 패널에도 쉽게 통합 설치될 수 있는 DIN 레일 마운팅
• 6514 복제 모듈 옵션은 다른 드라이브 사이의 파라미터를 쉽게 백업, 전송

장점
• 조작 키패드를 통한 진단 및 제어
• 기 프로그래밍 된 매크로를 이용하여 조작 단순화
  - 간단한 속도 제어 : 시작/정지 시 속도 및 전압 전류 직접 제어
  - 수동/자동 제어 : 동작시 외부 참조나 현장의 속도 세팅 값을 선택하도록 설정
  - 사전 속도 설정 제어 : 디지털 입력을 사용하여 8개의 미리 프로그램된 속도 값을 선택
  - 증속/감속 : 디지털 입력을 사용하여 증속하거나 감속시킴
  - PID 제어 : 압력, 유량, 온도 또는 어떤 프로세스라도 제어 가능


제품 표준 사양 :
관련 제품 설명서에 따라 설치 될 경우 AC650G 시리즈 AC드라이브는 다음과 같은 기준을 충족합니다.
• CE 인증 EN50178 (안정성, 저전압 지침)
• CE 인증 EN61800-3 (EMC 지침)
• UL 인증 미국 표준 UL508C
• cUL 인증 캐나다 표준 C22.2 #14.

기술 사양:
정격 전압:
단상 제품
  220-240VAC +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5%
삼상 제품
  220-240VAC +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5%
  380-460VAC +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5%

사용 환경:
  0-40°C (50°C까지 정격감소)
  Up to 1000m ASL (최대 2000m까지 100m 당 1% 정격감소)

외함보호등급:
  IP20

과부하 내량:
  고정 토크 기준: 과전류 150%, 30초
  가변 토크 기준 (팬/펌프): 과전류 110%, 30초

출력 주파수:
  0-120Hz

입력/출력:
  아날로그 입력 2개 : 속도 제어, 0-10V, 0-10V/4-20mA
  아날로그 출력 1개; 사용자가 설정 가능한 출력 주파수/로드 0-10V
  디지털 입력 5개; 사용자가 설정 가능한 시작/정지/방향/사전 설정 속도 (8)
  디지털 입력/출력 2개 : 사용자가 설정 가능한 입력이나 출력

디지털 릴레이 출력:
  릴레이 출력 4A @ 240V
  모든 디지털 출력 속도/최소속도/운전(정지)/운전(트립)/미리 설정된 부하 이상 (이하)

모터 써미스터 입력 (Motor Thermistor Input)

전원공급장치 출력:
  24 VDC (50mA) - 디지털 I/O
  10 VDC (10mA) - 아날로그 기준 전압

통신 옵션:
  RS485/RS232
  Profibus

관련 문서

×
제품 입력 전압 출력 kW 정격 (통상부하) 브레이크 스위치 옵션 EMC 필터 포함 키패드/유저 인터페이스 옵션
650G-21115010-001P00-A0 1*230VAC 0.25 No No None
650G-21115010-001P00-A1 1*230VAC 0.25 No No Standard Keypad Fitted
650G-21115010-001P00-A2 1*230VAC 0.25 No No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21115010-0F1P00-A0 1*230VAC 0.25 No Yes None
650G-21115010-0F1P00-A1 1*230VAC 0.25 No Yes Standard Keypad Fitted
650G-21115010-0F1P00-A2 1*230VAC 0.25 No Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21122010-001P00-A0 1*230VAC 0.37 No No None
650G-21122010-001P00-A1 1*230VAC 0.37 No No Standard Keypad Fitted
650G-21122010-001P00-A2 1*230VAC 0.37 No No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21122010-0F1P00-A0 1*230VAC 0.37 No Yes None
650G-21122010-0F1P00-A1 1*230VAC 0.37 No Yes Standard Keypad Fitted
650G-21122010-0F1P00-A2 1*230VAC 0.37 No Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21130010-001P00-A0 1*230VAC 0.55 No No None
650G-21130010-001P00-A1 1*230VAC 0.55 No No Standard Keypad Fitted
650G-21130010-001P00-A2 1*230VAC 0.55 No No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21130010-0F1P00-A0 1*230VAC 0.55 No Yes None
650G-21130010-0F1P00-A1 1*230VAC 0.55 No Yes Standard Keypad Fitted
650G-21130010-0F1P00-A2 1*230VAC 0.55 No Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21140010-001P00-A0 1*230VAC 0.75 No No None
650G-21140010-001P00-A1 1*230VAC 0.75 No No Standard Keypad Fitted
650G-21140010-001P00-A2 1*230VAC 0.75 No No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21140010-0F1P00-A0 1*230VAC 0.75 No Yes None
650G-21140010-0F1P00-A1 1*230VAC 0.75 No Yes Standard Keypad Fitted
650G-21140010-0F1P00-A2 1*230VAC 0.75 No Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21155020-001P00-A0 1*230VAC 1.1 No No None
650G-21155020-001P00-A1 1*230VAC 1.1 No No Standard Keypad Fitted
650G-21155020-001P00-A2 1*230VAC 1.1 No No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21155020-0F1P00-A0 1*230VAC 1.1 No Yes None
650G-21155020-0F1P00-A1 1*230VAC 1.1 No Yes Standard Keypad Fitted
650G-21155020-0F1P00-A2 1*230VAC 1.1 No Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21170020-001P00-A0 1*230VAC 1.5 No No None
650G-21170020-001P00-A1 1*230VAC 1.5 No No Standard Keypad Fitted
650G-21170020-001P00-A2 1*230VAC 1.5 No No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-21170020-0F1P00-A0 1*230VAC 1.5 No Yes None
650G-21170020-0F1P00-A1 1*230VAC 1.5 No Yes Standard Keypad Fitted
650G-21170020-0F1P00-A2 1*230VAC 1.5 No Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-22196030-B01P00-A0 1/3*230VAC 2.2 Yes No None
650G-22196030-B01P00-A1 1/3*230VAC 2.2 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-22196030-B01P00-A2 1/3*230VAC 2.2 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-22196030-BF1P00-A0 1/3*230VAC 2.2 Yes Yes None
650G-22196030-BF1P00-A1 1/3*230VAC 2.2 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-22196030-BF1P00-A2 1/3*230VAC 2.2 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-23212330-B01P00-A0 3*230VAC 3 Yes No None
650G-23212330-B01P00-A1 3*230VAC 3 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-23212330-B01P00-A2 3*230VAC 3 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-23212330-BF1P00-A0 3*230VAC 3 Yes Yes None
650G-23212330-BF1P00-A1 3*230VAC 3 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-23212330-BF1P00-A2 3*230VAC 3 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-23216430-B01P00-A0 3*230VAC 4 Yes No None
650G-23216430-B01P00-A1 3*230VAC 4 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-23216430-B01P00-A2 3*230VAC 4 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-23216430-BF1P00-A0 3*230VAC 4 Yes Yes None
650G-23216430-BF1P00-A1 3*230VAC 4 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-23216430-BF1P00-A2 3*230VAC 4 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43115020-B01P00-A0 3*400/460VAC 0.37 Yes No None
650G-43115020-B01P00-A1 3*400/460VAC 0.37 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43115020-B01P00-A2 3*400/460VAC 0.37 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43115020-BF1P00-A0 3*400/460VAC 0.37 Yes Yes None
650G-43115020-BF1P00-A1 3*400/460VAC 0.37 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43115020-BF1P00-A2 3*400/460VAC 0.37 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43120020-B01P00-A0 3*400/460VAC 0.55 Yes No None
650G-43120020-B01P00-A1 3*400/460VAC 0.55 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43120020-B01P00-A2 3*400/460VAC 0.55 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43120020-BF1P00-A0 3*400/460VAC 0.55 Yes Yes None
650G-43120020-BF1P00-A1 3*400/460VAC 0.55 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43120020-BF1P00-A2 3*400/460VAC 0.55 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43125020-B01P00-A0 3*400/460VAC 0.75 Yes No None
650G-43125020-B01P00-A1 3*400/460VAC 0.75 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43125020-B01P00-A2 3*400/460VAC 0.75 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43125020-BF1P00-A0 3*400/460VAC 0.75 Yes Yes None
650G-43125020-BF1P00-A1 3*400/460VAC 0.75 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43125020-BF1P00-A2 3*400/460VAC 0.75 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43135020-B01P00-A0 3*400/460VAC 1.1 Yes No None
650G-43135020-B01P00-A1 3*400/460VAC 1.1 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43135020-B01P00-A2 3*400/460VAC 1.1 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43135020-BF1P00-A0 3*400/460VAC 1.1 Yes Yes None
650G-43135020-BF1P00-A1 3*400/460VAC 1.1 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43135020-BF1P00-A2 3*400/460VAC 1.1 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43145020-B01P00-A0 3*400/460VAC 1.5 Yes No None
650G-43145020-B01P00-A1 3*400/460VAC 1.5 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43145020-B01P00-A2 3*400/460VAC 1.5 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43145020-BF1P00-A0 3*400/460VAC 1.5 Yes Yes None
650G-43145020-BF1P00-A1 3*400/460VAC 1.5 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43145020-BF1P00-A2 3*400/460VAC 1.5 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43155020-B01P00-A0 3*400/460VAC 2.2 Yes No None
650G-43155020-B01P00-A1 3*400/460VAC 2.2 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43155020-B01P00-A2 3*400/460VAC 2.2 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43155020-BF1P00-A0 3*400/460VAC 2.2 Yes Yes None
650G-43155020-BF1P00-A1 3*400/460VAC 2.2 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43155020-BF1P00-A2 3*400/460VAC 2.2 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43168030-B01P00-A0 3*400/460VAC 3 Yes No None
650G-43168030-B01P00-A1 3*400/460VAC 3 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43168030-B01P00-A2 3*400/460VAC 3 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43168030-BF1P00-A0 3*400/460VAC 3 Yes Yes None
650G-43168030-BF1P00-A1 3*400/460VAC 3 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43168030-BF1P00-A2 3*400/460VAC 3 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43190030-B01P00-A0 3*400/460VAC 4 Yes No None
650G-43190030-B01P00-A1 3*400/460VAC 4 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43190030-B01P00-A2 3*400/460VAC 4 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43190030-BF1P00-A0 3*400/460VAC 4 Yes Yes None
650G-43190030-BF1P00-A1 3*400/460VAC 4 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43190030-BF1P00-A2 3*400/460VAC 4 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43212030-B01P00-A0 3*400/460VAC 5.5 Yes No None
650G-43212030-B01P00-A1 3*400/460VAC 5.5 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43212030-B01P00-A2 3*400/460VAC 5.5 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43212030-BF1P00-A0 3*400/460VAC 5.5 Yes Yes None
650G-43212030-BF1P00-A1 3*400/460VAC 5.5 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43212030-BF1P00-A2 3*400/460VAC 5.5 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43216030-B01P00-A0 3*400/460VAC 7.5 Yes No None
650G-43216030-B01P00-A1 3*400/460VAC 7.5 Yes No Standard Keypad Fitted
650G-43216030-B01P00-A2 3*400/460VAC 7.5 Yes No Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)
650G-43216030-BF1P00-A0 3*400/460VAC 7.5 Yes Yes None
650G-43216030-BF1P00-A1 3*400/460VAC 7.5 Yes Yes Standard Keypad Fitted
650G-43216030-BF1P00-A2 3*400/460VAC 7.5 Yes Yes Standard Keypad Fitted (local or remote mountable)

687611
A87859