공기 분리 모듈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
공기 분리 모듈

공기 분리 모듈

파카의 공기분리 모듈(ASM) 은 섬유막을 이용해 공급된 가압력 기류에서 산소를 제거하고 연료탱크에 배분되는 질소농축 공기를 발생시킵니다.

기술 사양

  • 유체 유형용: 필터링된 컨디셔닝 블리드 에어
  • 작동 압력: 60°C +/-12°C 에서 최대 60 psig
  • 최소 작동 압력: 65°C 에서 최대 -11 psig psig
  • 작동 온도: +60°C +/-12°C (입구 에어 온도) °F, -55ºC to 85ºC °F
  • 중량: 5.6kg to 3.8 kg (어플리케이션에 따라 다릅니다.) lb

전체 제품 설명

에어 분리 모듈(ASM)은 원통형 금속용기에 반투과성 섬유관 맴브레인 패키지를 사용하여 압축공기에서 산소를 제거여 질소 농축 공기를 생성합니다. 파카 Aerospace ASM은 군용, 상업용 및 비즈니스 용 항공기 용으로 설계 및 제조 된 다양한 불활성 시스템에 사용됩니다.

당사의 분리 모듈은 다른 회사에서는 사용할 수없는 독점적인 고성능 파카 광섬유의 장점을 활용하여 작고 가볍고 비용이 적게 드는 시스템을 만들 수 있습니다.

파카의 에어 분리 모듈(ASM)은 반(semi)투과 섬유관 맴브레인 기술을 사용하여 연료 탱크를 더 안전하게 유지합니다. 파카의 섬유관은 모든 Aerospace ASM 중에서 최고의 성능을 발휘하며 오늘날 시장에서 최소의 중량 및 패키지 볼륨을 제공합니다.

각각의 ASM 은 엄격한 테스트 시나리오를 통과해 엄격한 공차와 내성의 요건을 충족합니다. 파카는 모든 ASM 섬유 분석. 테스팅, 처리하는 데 폭 넓은 경험을 가지고 각 프로그램이나 분야에 최선의 섬유를 선택되도록 할 수 있습니다.

파카는 연료 탱크 비활성 시스템의 세계 선두 주자로서 50년 이상 지속된 기술 리더십을 특화시켰고 매 비행마다 지속적인 내구력을 입증하므로서 세계적인 제품으로 인정되고 있습니다.

어플리케이션 ;
• 상업용 항공기, 군용 전투기 및 운송기, 비즈니스 및 일반 항공기.

특장점 ;
• 실린더 금속용기는 수천개의 번들 섬유관을 산소가 제거되고 가압된 에어로 부터 보관하고 보호합니다.
• 섬유관은 금속용기에 담겨 양쪽 끝에 튜브 시트를 형성합니다.
• 특허받은 폴리(P-페닐렌 옥시드) PPO 재질은 높은 투과성을 가집니다.
• 주입구 포트는 용기의 한쪽 끝에 제공되며 질소농축 공기 (NEA) 포트는 맞은 편 끝에 위치합니다.

산소농축 공기 (OEA) 의 형태로 퍼진 기류는 용기의 외부직경에 위치한 OEA 포트로 전달되어 ASM 을 벗어납니다. OEA 포트는 입구 포트의 인근에 위치할 수도 있습니다.   

관련 문서

Contact & Support Information
Parker Aerospace--Repair Location Finder
×
제품
FSDASM001

687611
687648