지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Parker A Series automatic expansion valves control downstream refrigerant pressure. They can be used in hot gas bypass, expansion, or freeze protection applications.
| 제품 | 타입 | 입구 연결부 | 출구 연결 | 밸브 옵션 | 오리피스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040054-01 | A1 | 1/4" SAE | 1/4" NPTF | N/A | B |
| 040085-01 | A2 | 1/4" SAE | 1/2" SAE | N/A | B |
| 040129-01 | A3 | 3/8" SAE | 1/2" SAE | N/A | B |
| 040143-01 | A4 | 1/4" SAE | 1/2" SAE | N/A | N/A |
| 040305-05 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | A |
| 040305-03 | A7 | 1/4" ODF | 3/8" ODF | N/A | AA |
| 040305-06 | A7 | 3/8" SAE | 3/8" SAE | N/A | B |
| 040305-04 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | B |
| 040305-07 | A7 | 3/8" SAE | 3/8" SAE | N/A | C |
| 040305-01 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | C |
| 040305-12 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | D |
| 040305-11 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | E |
| 040193-05 | AS | 1/4" ODF | 3/8" ODF | 20% Bleed | N/A |
| 040193-01 | AS | 1/4" ODF | 3/8" ODF | N/A | N/A |
| 040196-028 | AT | 1/4" SAE | 1/4" NPTF | N/A | B |
| 040418-018 | A6 | 3/8" O-Ring | 1/2" O-Ring | N/A | B |
| 040054-07 | A1 | 1/4" SAE | 1/4" NPTF | 35% Bleed | B |
| 040085-03 | A2 | 1/4" SAE | 1/2" SAE | 35% Bleed | |
| 040085-06 | A2 | 1/4" SAE | 1/2" SAE | N/A | B |
| 040193-40 | A2 | 1/4" ODF | 3/8" ODF | N/A | N/A |
| 040193-510 | AS | 1/4" ODF | 3/8" ODF | 15% Bleed | N/A |