백업 링 Pradifa 시리즈 V0709-90, fluoroelastomer, 90 Shore A,범용으로 사용할수 있는, Parbak® | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

내경 (mm)

외경 (mm)

엘레먼트 높이 (mm)

그루브 깊이 (mm)

최저 작동 온도 (° C)

최대 작동 온도 (° C)

밀폐재 재료

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
백업 링 Pradifa 시리즈 V0709-90, fluoroelastomer, 90 Shore A,범용으로 사용할수 있는, Parbak® 백업 링 Pradifa 시리즈 V0709-90, fluoroelastomer, 90 Shore A,범용으로 사용할수 있는, Parbak®

백업 링 Pradifa 시리즈 V0709-90, fluoroelastomer, 90 Shore A,범용으로 사용할수 있는, Parbak®

경성 FKM 백업 링, 이탈을 방지하기 위하여 O-링과 함께 사용.

기술 사양

  • 매체: Hydraulic
  • 중합체 재료 옵션: FKM (Fluorcarbon)
  • 최저 작동 온도: -25 °C
  • 최고 작동 온도: 200 °C
  • 측정 단위: Length: mm
  • 완충 장치: No
  • 열적 활용 유형: High Temperature (< 205 C) °C

전체 제품 설명

Parbak® 백업 링은 경성 엘라스토머로 제작되며, 고압 인가 시 O-링이 씰링 틈으로 이동되는 것이 방지됩니다.
Parbak®은 Parker의 표준 고무 백업 링으로서, 콘투어(contoured) 설계로 되어있어, 향상된 씰링 효과와 긴 수명을 가지고 있습니다. 이 제품은 동적 및 정적 씰 장치에 사용됩니다.

Parbak® 백업 링의 특성:
• Parbak® 링은 신축성 있는 메모리를 가지고 있어, 조립 시 조정이나 절단을 하지 않고 장소에 맞게 늘릴 수 있습니다.
• 연속된 구조로 되어있어, O-링 씰의 손상이 방지됩니다.
• 고무가 시스템의 유체를 흡수하여 윤활성이 향상되며, 마찰면에서 윤활성이 없어지지 않습니다.
• -25 ℃ 내지 200 ℃ 의 넓은 온도 범위
• 폭넓은 액체와 호환성

홈 바닥의 반경: r1 = 0.2 - 0.4 mm

Parbak® 백업 링 Praedifa 시리즈는 다음 복합재질로 제공됩니다:
N0300-90
V0709-90

관련 문서

×
제품 내경 (mm) 외경 (mm) 엘레먼트 높이 (mm) 그루브 깊이 (mm) 최저 작동 온도 (° C) 최대 작동 온도 (° C) 밀폐재 재료
180384V0709 381.71 384.75 4.65 4.50 -25 200 V0709
180385V0709 406.6 409.64 4.65 4.50 -25 200 V0709
180387V0709 457.4 460.44 4.65 4.50 -25 200 V0709
180220V0709 35.48 37.52 3 2.90 -25 200 V0709
180222V0709 38.66 40.7 3 2.90 -25 200 V0709
180233V0709 73.18 75.22 3 2.90 -25 200 V0709
180239V0709 92.23 94.27 3 2.90 -25 200 V0709
180247V0709 117.63 119.67 3 2.90 -25 200 V0709
180250V0709 127.46 129.5 3 2.90 -25 200 V0709
180126V0709 35.38 37.66 2.18 2.20 -25 200 V0709
180129V0709 40.16 42.44 2.18 2.20 -25 200 V0709
180136V0709 51.26 53.54 2.18 2.20 -25 200 V0709
180141V0709 59.21 61.49 2.18 2.20 -25 200 V0709
180142V0709 60.78 63.06 2.18 2.20 -25 200 V0709
180007V0709 4.34 6.62 1.35 1.40 -25 200 V0709
180008V0709 5.13 7.41 1.35 1.40 -25 200 V0709
180010V0709 6.73 9.01 1.35 1.40 -25 200 V0709
180012V0709 9.91 12.19 1.35 1.40 -25 200 V0709
180014V0709 13.16 15.44 1.35 1.40 -25 200 V0709
180015V0709 14.73 17.01 1.35 1.40 -25 200 V0709
180017V0709 17.91 20.19 1.35 1.40 -25 200 V0709
180018V0709 19.51 21.79 1.35 1.40 -25 200 V0709
180023V0709 27.43 29.71 1.35 1.40 -25 200 V0709
180024V0709 29.03 31.31 1.35 1.40 -25 200 V0709
180111V0709 11.48 13.76 2.18 2.20 -25 200 V0709
180115V0709 17.83 20.11 2.18 2.20 -25 200 V0709
180121V0709 27.46 29.74 2.18 2.20 -25 200 V0709
180123V0709 30.63 32.91 2.18 2.20 -25 200 V0709
180444V0709 197.46 202.34 5.99 5.90 -25 200 V0709
180474V0709 635.1 639.98 5.99 5.90 -25 200 V0709

687611
687424