접합 피스톤 씰 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
접합 피스톤 씰

접합 피스톤 씰

Parker's Bonded Piston Seals lower total system costs, reduce weight and save space. The one-piece design eases assembly and promotes long service life. Our bonded seals easily incorporate check valves, metering orifices, spring retainers and more.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Polyacrylate Rubber (ACM)
  • 건축 재료: 1008, 1010, 1020 CRS
  • 작동 온도: -30 to 200 °C
  • 압력 정격: 50 to 70 ksi
  • 유체 유형용: Most Automatic Transmission Fluids, others can be tested in our lab, please request a quote.
  • 업종: Automotive, Heavy Duty, Fluid Power
  • 경도계: 65 to 85 Shore A (cap ring)
  • 응용 분야: Clutch, Transmission

전체 제품 설명

"하나의 연속 고무 씰이 금속 인서트에 직접 접착되도록 설계되어 전반적인 설치 비용을 줄이고 쉽게 설치할 수 있습니다. 일체형 원피스 구조는 가공된 피스톤 설계에 필요한 일반적인 좁은 공차를 줄이며, 내측 및 외측 씰 특성을 제공합니다.

온도가 섭씨 200도를 초과하고 압력이 최대 500 PSI인 변속기 적용 분야에만 해당됩니다. Parker는 고객별 적용 분야에 맞게 접합 피스톤 씰을 맞춤 설계할 수 있습니다. Parker의 접합 피스톤 씰은 비용 효율이 높고 설치가 용이하며 가볍습니다. "

관련 문서

×
제품
BPS1

687611
687519