Boss Seals for MS-33649 Fitting Ends | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

외경 (inch)

내경 (inch)

높이 (inch)

재질 두께 (inch)

대시 번호

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Boss Seals for MS-33649 Fitting Ends

Boss Seals for MS-33649 Fitting Ends

MS-33649 유체연결 보스 및 MS-33514/33656 피팅 말단을 위한, 보스 씰.

전체 제품 설명

보스(boss) 씰은 MS-3351 플레어 및 MS-33656 편평 피팅 말단의 엘라스토머 O-링의 직접 교체 또는 업그레이드를 위해서 사용되며, MS-33649 유체 보스에 설치됩니다. 이 씰은, 최대 1200°F 의 온도와 5000 psi 이상의 압력에 견디도록 설계되었습니다(이 씰은 더 높은 압력에도 견딜 수 있습니다. 보스나 피팅이 제한 요소가 될 수 있습니다. 압력이 5000 psi 를 초과하는 경우, 해당지역의 직원과 협의하십시오). 표준형 보스 씰은 X-750 합금으로 제작되어 강화되고 0.0005” 내지 0.001”로 은도금 되어 제공됩니다.

특성:
• 보스나 피팅을 재작업 할 필요가 없습니다.
• 검증된 은도금 합금 X-750 C-링 기술을 이용합니다.
• 와셔를 피팅 나사에 맞추는 방식으로, 씰을 보스의 중심에 위치시킵니다.
• 양방향 설치용 설계.
• 씰의 긴장을 유지하기 위하여 내부적으로 압력이 전달되기 때문에, 재 토크(retorque)의 필요성이 없습니다.
• 노화, 압력 충격, 보증 시험, 또는 혹독한 온도로 인하여, 이탈되거나 떨어지지 않습니다.
• 모든 유압식 유체 및 연료와 완전히 호환성. (하나의 씰 타입을 모든 유체에 사용할 수 있습니다.)
• 모든 표준형 대시 사이즈를 위해서 쉽게 선택할 수 있습니다.

주문 방법:
용도에 맞도록 맞춤형 부품을 주문하려면, 위의 부품구성도구를 이용하십시오. 표준형 재질과 사이즈를 벗어난 요구사항은, Parker에 접속하여 제품지원(Product Support) 탭의 자료를 참조하십시오. 해당 지역의 판매자를 찾으려면 구입처(Where to Buy)를 클릭하거나, Parker에 연락하여 도움을 받으십시오.

관련 문서

×
제품 외경 (inch) 내경 (inch) 높이 (inch) 재질 두께 (inch) 대시 번호
66690-02-07-1-SPA 0.381 0.302 0.047 0.006 -02
66690-03-07-1-SPA 0.444 0.365 0.047 0.006 -03
66690-04-07-1-SPA 0.506 0.427 0.047 0.006 -04
66690-05-07-1-SPA 0.569 0.490 0.047 0.006 -05
66690-06-07-1-SPA 0.631 0.552 0.047 0.006 -06
66690-07-07-1-SPA 0.694 0.615 0.047 0.006 -07
66690-08-07-1-SPA 0.819 0.740 0.047 0.006 -08
66690-09-07-1-SPA 0.882 0.803 0.047 0.006 -09
66690-10-07-1-SPA 0.944 0.865 0.047 0.006 -10
66690-11-07-1-SPA 1.1 1.021 0.062 0.006 -11
66690-12-07-1-SPA 1.156 1.051 0.062 0.01 -12
66690-14-07-1-SPA 1.281 1.176 0.062 0.01 -14
66690-16-07-1-SPA 1.406 1.301 0.062 0.01 -16
66690-18-07-1-SPA 1.593 1.488 0.062 0.01 -18
66690-20-07-1-SPA 1.718 1.613 0.062 0.01 -20
66690-24-07-1-SPA 1.968 1.863 0.062 0.01 -24
66690-28-07-1-SPA 2.343 2.238 0.062 0.01 -28
66690-32-07-1-SPA 2.594 2.489 0.062 0.01 -32

687611
687486