부틸 경도 70 O-링, 범용 (B0318-70 GP) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
부틸 경도 70 O-링, 범용 (B0318-70 GP)

부틸 경도 70 O-링, 범용 (B0318-70 GP)

Parker의 부틸 고무(IIR) O-링은 용제 및 기타 화학약품과 호환성이 있습니다.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Butyl Rubber (IIR)
  • 최저 작동 온도: -75 °F
  • 최고 작동 온도: 250 °F
  • 유체 유형용: Synthetic hydraulic fluids
  • 업종: General
  • 경도계: 70 Shore A
  • 충족된 사양: MIL/Aero, AMS3238
  • 원산지: North America
  • 내부적으로 윤활됨: No
  • 색상: Black
  • 열적 활용 유형: Low temperature (<-30°F)

전체 제품 설명

Parker의 부틸(이소부틸렌, 이소프렌 고무, IIR)은 매우 낮은 삼투성과 우수한 전기 특성을 가지고 있습니다.

• 내열성
• 최고온도 약 121℃ (250℉)
• 저온 신축성
• 최저온도 약 -59℃ (-75℉)
• 내약품성
• 열수 및 증기, 최고 121℃ (250℉)
• 글리콜 기반 브레이크 오일(Dot 3 및 4)
• 다양한 산(Section VII 유체 호환성표 참조)
• 염수
• 극성 용제(예를 들면, 알코올, 케톤, 및 에스테르)
• 폴리글리콜-기반 유압장치 유체(HFC 유체) 및 인산-에스테르 기제(HFD-R 유체)
• 실리콘 오일 및 그리스
• 오존, 풍화, 및 노화 내구성

다음 물질과는 호환성이 없습니다:
• 광유 및 그리스
• 연료
• 염소화 탄화수소

* 요청 시, 맞춤형 사이즈와 피복/마킹이 가능합니다. 설계와 가격결정에 지원을 받기 위해서는, Parker의 O-링 부서에 연락하십시오(859-269-2351).

관련 문서

×

687611
687519