부틸 경도 70 O-링, 범용 (B0612-70) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
부틸 경도 70 O-링, 범용 (B0612-70)

부틸 경도 70 O-링, 범용 (B0612-70)

Parker의 부틸 고무(IIR) O-링은 용제 및 기타 화학약품과 호환성이 있습니다.

기술 사양

  • 최저 작동 온도: -75 °F
  • 상표명: B612
  • 최고 작동 온도: 250 °F
  • 원산지: North America
  • 내부적으로 윤활됨: No
  • 색상: Black
  • 유체 유형용: Synthetic hydraulic fluids
  • 중합체 재료 옵션: Butyl Rubber (IIR)
  • 열적 활용 유형: Low temperature (<-30°F)
  • 업종: Aerospace
  • 충족된 사양: None
  • 경도계: 70 Shore A

전체 제품 설명

Parker의 폴리클로로프렌은 상업용으로 개발된 최초의 합성고무로서, 오존, 노화, 및 화학약품에 좋은 내구성을 보입니다. 이 물질은 폭넓은 온도 범위에서 좋은 기계적 특성을 보입니다.

• 내열성
• 최고온도 약 121℃ (250℉)
• 저온 신축성
• 최저온도 약 -40℃ (-40℉)
• 내약품성
• 낮은 DPI를 가진 파라핀-기반 광유 DPI, 예를 들면, ASTM oil No. 1
• 실리콘 오일 및 그리스
• 저온의 물 및 물 용제
• 냉매
• 암모니아
• 이산화탄소
• 니트릴에 비해서 개선된, 오존, 풍화, 및 노화 내구성
• 제한적 호환성
• 나프탈렌-기반 광유(IRM 902 및 IRM 903 오일)
• 저분자량의 지방족 탄화수소
(프로판, 부탄, 연료)
• 글리콜-기반 브레이크 오일

다음 물질과는 호환성이 없습니다:
• 방향족 탄화수소(벤젠)
• 염소화 탄화수소(트리클로로에틸렌)
• 극성(polar) 용제(케톤, 에스테르, 에테르)
• 진공에 일반적 목적으로 사용

* 요청 시, 맞춤형 사이즈와 피복/마킹이 가능합니다. 설계와 가격결정에 지원을 받기 위해서는, Parker의 O-링 부서에 연락하십시오(859-269-2351).

관련 문서

×

687611
687519