"Parker의 금속 C-씰은 극저온 또는 극고온에서 누출을 최소화하는 것이 가장 중요한 다양한 항공우주 및 산업 적용 분야에서 내부 및 외부 압력의 씰링에 사용됩니다. 매우 높은 압력과 활성화된 매체에 사용하기에 적합합니다. Parker의 포트폴리오에는 까다로운 적용 분야에 사용할 수 있는 다양한 씰 단면이 포함되어 있습니다. 금속 C-씰은 니켈 합금으로 제조되며 고압 환경에서도 최대 870°C의 온도까지 사용할 수 있습니다. 이 씰은 탄성 회 Parker의 금속 C-씰은 극저온 또는 극고온에서 누출을 최소화하는 것이 가장 중요한 다양한 항공우주 및 산업 적용 분야에서 내부 및 외부 압력의 씰링에 사용됩니다. 매우 높은 압력과 활성화된 매체에 사용하기에 적합합니다. Parker의 포트폴리오에는 까다로운 적용 분야에 사용할 수 있는 다양한 씰 단면이 포함되어 있습니다.
금속 C-씰은 니켈 합금으로 제조되며 고압 환경에서도 최대 870°C의 온도까지 사용할 수 있습니다. 이 씰은 탄성 회복력을 나타내며 더 높은 씰링 성능을 갖추기 위해 전기 도금할 수 있습니다. Parker는 은, 금, 주석, PTFE 등 다양한 도금 소재를 제공합니다.
• 우수한 탄성 회복력으로 주기적 온도 변화 및 플랜지 분리에 사용 가능
• 극저온에서 870°C까지의 온도 범위
• 진공에서 524 MPa 이상의 압력 범위
• 매우 다양한 단면 옵션
• 6.35 mm~3 m의 범위 내에서 모든 직경 크기로 이용 가능하며, 도구는 일반적으로 사용되는 다양한 크기로 이용 가능
• 균일하지 않은 플랜지에서 사용하기에 적합함
• 고온 내성, 부식 및 피로에 대한 우수한 탄력성 및 내성을 갖추기 위해 다양한 소재 사용 가능
• 다양한 코팅/도금 옵션
• 원형, 타원형 및 기타 맞춤형 형태 사용 가능
적용 분야 범위:
자동차/일반 산업: 가스 및 증기 터빈, 플랜지 연결부, 진공 적용 분야, 반도체, 극저온 적용 분야, 엔진 배기 시스템 항공: 연료 시스템, 밸브, 분사 시스템
사용 가능한 소재:
니켈 합금 씰링 성능을 향상시키기 위해 씰을 전기 도금할 수 있습니다. Parker는 이를 위해 은, 금, 주석, PTFE 등 다양한 도금 소재를 제공합니다.
자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
당사의 분야별 엔지니어링 팀이 고객의 요구 사항과 적용 분야 프로파일에 가장 적합한 솔루션을 찾기 위해 협력할 것입니다.
"