소형 전기-유압 액추에이터 (EHA) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
소형 전기-유압 액추에이터 (EHA)

소형 전기-유압 액추에이터 (EHA)

소형 전기-유압 액츄에이터 (EHA)는 자체 내장, 양방향 DC 모터 구동 시스템으로 신뢰성과 성능을 제공합니다. 일체형 유압 실린더는 최대 84 mm (3.3 in)의 속도로 최대 4,800 lbf의 힘을 발휘합니다.

기술 사양

  • 힘: 4800 lbf, 21.3 kN
  • 최대 행정 길이: 4 | 6 |8 inch, 102| 152 |203 mm
  • 최대 작동 속도: 3.5 inch/sec, 85 mm/sec
  • 입력 전압: Motor: 12 | 24, 24 VDC Motor
  • 출력 전력: 0.33 | 0.75 HP, 0.75 HP, .25 | .56 kW, 0.56 kW
  • 보어 직경: 1.00 | 1.25 | 1.44 inch, 25.4 | 31.8 | 36.5 mm
  • 로드 직경: .561 | .625 | .750 inch, 14.2 | 15.9 | 19.1 mm
  • 설치 위치: 유니버설
  • 기능 무효화: 옵션의

전체 제품 설명

소형의 EHA 액추에이터는 높은 출력밀도를 위해서 제작되었으며, 완전히 독립적인(self-contained) 전기유압식 액추에이터로서, 힘과 제어를 위한 것입니다. 12V 또는 24V 모터를 옵션으로 하고 있으며, 파워 공급이 요구되는 상황에 맞출 수 있기 때문에, 신축성 있고 비용-효율적인 방법을 제공합니다.

시장:
• 해양(군용 제외)
• 의료용 기기
• 잔디 깍는 기계
• 방산
• 건설용 장비
• 에너지 생산, 개발, 및 서비스
• 농업용 기계
• 자재 처리 설비

특징 및 장점:
• 성능 개선
• 복동식 유압 실린더가 양방향으로 작동될 수 있습니다.
• 통합 제어 밸브가 과부하로부터 보호해줍니다.
• 내부의 유체 용기가 유체의 청결성과 원활한 작동을 보장해줍니다.
• 내구성 향상
• 튼튼한 DC 모터(12V 및 24V 옵션)
• 견고한 원피스 하우징
• 아노다이징(양극산화) 캐스팅 알루미늄으로 제작
• 손쉬운 사용
• 신속한 설치
• 수동식 해제 옵션
• 공통 방향으로, 손쉬운 장착
• 긴 수명을 위한 세척(flushed), 충진(filled), 밀봉(sealed)으로 유지보수 불필요

적용:
• 이동식 경량의 산업 및 가정용으로 적합
• 다양한 가혹한 환경에서 동작가능

기술:
• 영구자석 DC 모터
• 양방향 기어 펌프
• 복동식 유압식 실린더(4, 6, 및 9 스트로크 길이)
• 단순한 회전축(pivot) 핀 장착

기술적 특성:
• 출력: 최대 21.35 kN (4,800 lbf)
• 압력: 최대 207 bar (3,000 psi)
• 압력: 최대 84 mm/sec (3.3 in/sec)
• IP 65 및 IP67 기준 준수, ASTM B1117 염수분무시험, MIL-STD-810F 기준 진동기준 준수
• CE 승인

관련 문서

Communities, Blogs & Industry Links
LANDING PAGE - Hydraulic Accumulators and Actuators
Literature and Reference Materials
EHA Instruction Manual
EHA Sales Catalog
×

687611
687492