파카 도미닉헌터는 가스 및 압축 공기에서 0.01마이크론을 갖는 SCE-HB 시리즈를 개발했습니다. 플리티드 미디어의 도움으로 낮은 차압을 유지하면서 유량을 몇 배 증가시킬 수 있습니다.
식품 산업, 낙농업 및 양조업에서 압축 공기 및 가스의 살균에 대한 요구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 박테리아, 바이러스 및 박테리오파지와 같은 미생물의 완전 억류, 가능한 최대의 필터 영역, 낮은 차압 및 높은 비용 효율성은 필터가 충족해야 하는 표준 요구사항입니다.
파카 도미닉헌터의 독창적인 플리티드 SCE-HB 시리즈에는 많은 장점이 있습니다. 높은 입자 억류 용량은 시리즈 HB 필터 엘리먼트의 수명을 증가시키는 동시에 운영 비용을 감소시킵니다. 내부 스테인레스강 코어와 함께 열안정화 폴리프로필렌은 높은 기계적 안정성을 제공하며, 소수성 PTFE 주입 필터 매질은 콘덴세이트 또는 습증기로 필터 매질이 습해지지 않도록 방지합니다.
특징 및 장점:
• 효율적인 흐름을 가진 다양한 공기/가스 하우징 크기
• Demi(TRUESEAL) 및 10~30인치(226) 하우징 크기
• 흐름을 최대화하고 압력 강하를 최소화하도록 설계되었습니다.
• 식품, 음료 및 위생 처리 산업을 위해 특별히 설계되었습니다.
• 표준 제품(경제성 및 납품 리드 타임 단축)
• 플러스 제품(3가지 다른 용기 등급 제공 - 표준 CE, 고압 및 산소 서비스)
• 표준 및 위생 표면 마감 처리 제공
• 다수의 입/출구 포트 연결부
• 1/4인치 NPT 환기구 및 배수구