압축 피팅

압축 피팅 Categories
필터 기준:

선택한 필터 없음

바디 재료

사업부

응용 분야

피팅 유형

매체

건축 재료

형태

튜브 외경

호스 내경

연결 유형

플레어 피팅 유형

나사산 크기

브랜드

기술

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

압축 피팅


압축 피팅

Parker 컴프레션 피팅 솔루션은 광범위하고 다양한 산업 분야에 적합합니다. 튜브 준비, 플레어링 또는 납땜이 필요없는 Parker의 컴프레션 피팅 제품군은 안정적이고, 단단히 고정되며, 누출 방지 연결은 물론, 편의성도 최대로 보장합니다. 최고 품질 기준에 따라 제조된 이러한 컴프레션 피팅은 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 내식성 경화 페럴을 갖추고 있습니다. 다양한 시장에서의 산업 환경에 부합하도록, 다양한 크기, 소재, 구성으로 제작되며, 구리, 황동 또는 스테인리스 스틸 컴프레션 피팅에서부터 플라스틱 파이프 컴프레션 피팅까지 모든 형태의 제품을 갖추고 있습니다.


압축 피팅 Categories

687611
687611