석유 및 가스 적용 분야용 맞춤형 성형 부품(Prädifa) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
석유 및 가스 적용 분야용 맞춤형 성형 부품(Prädifa)

석유 및 가스 적용 분야용 맞춤형 성형 부품(Prädifa)

Parker의 맞춤 성형 또는 기계 가공된 씰과 오일 및 가스 산업 적용 분야용 부품은 광범위한 모양과 단면으로 이용 가능하며 API, ISO, Norsok, TOTAL 및 NACE 표준에 따라 인증된 소재로 제조됩니다.

기술 사양

  • 최고 작동 온도: 400 °F, 204 °C
  • 중합체 재료 옵션: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM, Polon®), Polyether Ether Ketone (PEEK), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 최저 작동 온도: -54 °F, -48 °C
  • 충족된 사양: API, ISO, Norsok, TOTAL, NACE
  • 사업부: Prädifa Technology Division
  • 업종: Oil & Gas
  • 경도계: 80 to 95 Shore A
  • 제품 유형: Seal

전체 제품 설명

"Parker는 씰링 시스템 및 비씰링 구성 요소를 위해 균질 및 복합 구성으로 엔지니어링된 탄성체 형상을 설계하고 제조합니다. Parker의 맞춤형 씰은 압축 성형, 트랜스퍼 성형, 사출 성형 및 액체 사출 성형을 포함한 다양한 공정을 사용하여 성형 또는 가공됩니다.

이 씰은 개별 구성 요소로 작동하거나 시스템의 다른 씰링 제품과 함께 작동하도록 설계되었습니다. 당사의 맞춤형 가공 부품은 최신 기술을 활용하여 성형된 빌릿으로 제조되어 최고의 품질을 보장합니다. API, ISO, Norsok, TOTAL 및 NACE 표준에 따라 인증된 NBR, HNBR, FKM, Aflas, FFKM, 버진 및 충진 PTFE 및 PEEKS 소재로 제공됩니다.

제품의 장점:
• 최대 60”(1.5 m) 직경의 성형된 탄성체
• 최대 20”(0.5 m) 직경의 가공 플라스틱
• API 6A FF/HH 및 Norsok

M710(ISO 23936-2) 인증 소재 맞춤 성형 또는 가공 구성품은 다음의 화합물로 제공 가능합니다.

N4007: HNBR, 95 Shore A, -32℃/+150℃
N4035: HNBR, 80 Shore A, -30℃/+150℃
N4039: HNBR, 90 Shore A, -30℃/+150℃
KA183: HNBR, 85 Shore A, -48℃/+150℃
KB163: HNBR, 90 Shore A, -32℃/+150℃
VG109: FKM, 90 Shore A, -45℃/+200℃
V1238: FKM, 95 Shore A, -26℃/+200℃
버진 및 충진 PTFE 화합물 버진 및 충진 PEEK 화합물

적용 분야 범위:
오일 및 가스 산업

자세한 내용은 당사에 문의하십시오. 당사의 분야별 엔지니어링 팀이 고객의 요구 사항과 적용 분야 프로파일에 가장 적합한 솔루션을 찾기 위해 협력할 것입니다.
"

관련 문서

×

687611
687424