D-링 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
D-링

D-링

Parker의 D-링은, 래디알 씰이 사용되는 곳에, 통상적인 씰링의 대체 수단을 제공합니다. 이 제품은 더 가혹한 조건의 정지(static), 왕복, 또는 진동 상태에 사용될 수 있습니다.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Ethylene Acrylate (AEM), Fluorocarbon (FKM, FPM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 열적 활용 유형: Low and high temperature (<-30C, >121C) °C
  • 유체 유형용: Transmission Fluid, Gasoline, Diesel, Gear Oil, Gasoline, Diesel, Gear Oil
  • 업종: Automotive
  • 응용 분야: Clutch, Transmissions, Differentials, Transmissions, Differentials
  • 경도계: 70 to 90 Shore A

전체 제품 설명

Parker의 D-링은, 래디알 씰이 사용되는 곳에서, 통상적인 씰을 대체하기 위하여 설계된 제품입니다. Parker의 D-링은 양방향 씰링 기능이 있어, 정지(static), 왕복, 또는 진동 래디알 씰의 사용분야에서 뛰어난 기능을 발휘합니다. Parker의 D-링의 직사각형 베이스는 피스톤이나 로드가 진동할 때 안정성을 제공하여, 씰의 요동(rolling)과, 흔히 씰이 말리거나 뒤틀려 발생되는 누출이나 씰 고장을 방지해줍니다.

가공된 D-링도 동적 장치에 몰딩 씰 분할선에서 나타나는 누출 가능성을 방지해줍니다. 가공된 D-링은 전통적인 씰에 비해서 비용상 이점이 있는 경우가 많습니다. D-링의 제작과정이 독특하기 때문에, 몰딩 씰에 비해서 낮은 비용으로 더 큰 D-링을 생산할 수 있습니다. D-링은, 저항력(low-drag) 씰링이 중요한 모든 왕복 또는 슬라이딩 장치를 포함하여, 자동차와 중량 파워트레인에 사용할 수 있습니다.

관련 문서

×
제품

687611
687519