나이프 트림드 스크랩립이 장창된 Deep PolyPak 유압용 씰 (DPP) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
나이프 트림드 스크랩립이 장창된 Deep PolyPak 유압용 씰 (DPP)

나이프 트림드 스크랩립이 장창된 Deep PolyPak 유압용 씰 (DPP)

Parker의 DPP 딥(deep) PolyPak® 유압용 씰은, 직사각형 대칭 압착 씰로서, 피스톤 씰링을 위하여 칼장식(knife-trimmed) 스크래퍼 ID 및 OD 립을 갖추고 있습니다.

기술 사양

  • 최대 작동 압력: 2000 to 7000 psi
  • 최저 작동 온도: -65 °F
  • 최고 작동 온도: 400 °F
  • 바디 재료: FKM, TPU, TPCE, EPDM, XNBR, HNBR, TPU, TPCE, EPDM, XNBR, HNBR
  • 스프링 재료: FKN, NBR, EPR, NBR, EPR
  • 유체 유형용: Broad range, Oils, Water / Steam, Oil, Water, Steam
  • 색상: Black, Orange, Yellow, Orange, Yellow
  • 경도계: 75 to 95 Shore A, 60 Shore D
  • 열적 활용 유형: Varies depending on material
  • 중합체 재료 옵션: FKM, FPM (Fluorocarbon), TPU (Polyurethane), TPC-ET (Thermoplastic Copolyester Elastomer), EPDM, EPM, EPR, (Ethylene Propylene Rubber), XNBR (Carboxylated Nitrile-Butadiene), HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Thermoplastic Copolyester Elastomer (TPC, TPE), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • 충족된 사양: Varies depending on material, includes API 6A (FF/HH) (10% Sour Gas), Includes API 6A (FF/HH) (10% Sour Gas)
  • 매체: Hydraulic
  • 측정 단위: Length: inch
  • 최대 표면 속도: 100 (0.5 m/s) m/sec, 0.5 m/sec

전체 제품 설명

이용 방법: Parker의 부품번호의 한 예를, 재질 및 사이즈 선택을 위하여, 위의 구성에 제시하였습니다. 필요한 재질이나 치수가 보이지 않는 경우에는, 제품지원(Product Support) 탭의 자료가 부품번호 구성에 도움이 될 수 있습니다. 현재의 도구를 확인하기 위해서는, 부품번호 참조(Part Number Look-up) 자료를 보십시오. 통상적인 범위를 벗어난 것은, Parker에 연락하십시오.

Parker의 Deep PolyPak® (DPP Profile) 은 대칭형 압착 씰로서, 로드 또는 피스톤 장치에 사용됩니다. 이 제품은 직사각형으로 되어있어, 글랜드(축)에서 안정성을 보장합니다. 표준형 Molythane® 쉘은 높은 내마모성을 가지고 있으며, O-링 동력장치는 하나의 스프링으로 기능하여 저압이나 진공에서 씰링 접촉을 유지합니다.

DPP Profile PolyPak 씰의 스크래퍼 립 설계는, 유체막이 단절되어, 씰에서 오염물질이 제거되도록 되어있습니다. 립의 이 날카로운 가장자리는, 제작과정에서 정밀한 칼장식(knife-trimming) 과정으로 제작됩니다.

사이즈와 대체 재질을 폭넓게 선택할 수 있어서, 많은 유압장치에 사용할 수 있습니다. DPP Profile PolyPak 씰은, 자주식(stand-alone) 로드 또는 피스톤 씰로서, 하나의 경제적인 선택수단이 됩니다. DPP 씰은, 씰 사이에 압력 트랩이 발생될 수 있기 때문에, 양방향 피스톤 장치에 백투백(back-to-back)으로 설치하지 않아야 합니다.

표준 재질(쉘 또는 씰 본체):
• P4615A90 Molythane®; 온도 -65 / +200F; 압력* 5000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• P4622A90 Ultrathane®; 온도 -65 / +225F; 압력* 5000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• Z4651D60 PolyMyte®; 온도 -65 / +275F; 압력* 7000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• N4263A90 Nitroxile®; 온도 -20 / +275F; 압력 2000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• E4207A90 에틸렌 프로필렌; 온도 -65 / +300F; 압력* 2000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• V4266A95 FKM; 온도 -5 / +400F; 압력* 2250 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• V4208A90 FKM; 온도 -5 / +400F; 압력* 2000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• N4007A95 HNBR; 온도 -20 / +320F; 압력* 2500 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s

주의: 위의 압력 등급은 대부분 동적 장치에 대한 것입니다. 대부분의 오일 및 가스 장치처럼 장치가 대부분 정적인 경우, 공칭 이탈 틈(extrusion gap)과 한도 이내의 사용온도를 가정하면, 최고압력 등급이 2 내지 3의 인수(또는 그 이상)로 증가할 수 있습니다. 더 상세한 내용은, Parker의 엔지니어링 팀에 문의하십시오.

* 위의 압력범위는 마모 링(wear ring)이 부착되지 않은 시스템에 대한 것입니다. 마모 링과 함께 사용하는 경우, Parker의 Fluid Power Seal Design Guide, Catalog EPS5370, Engineering Section (Section 2)를 참조하십시오.

동력장치 스프링의 재질:
• 4615 또는 4622 PolyPak 쉘의 씰인 경우, 표준형 스프링 동력장치는 니트릴 O-링입니다.
• 4651 PolyPak 씰 본체의 씰인 경우, O-스프링 동력장치의 코드를 명시해야 합니다. 표준 코드는, 니트릴 O-링의 경우, N 입니다.
• 고무 PolyPak 씰 본체이 씰인 경우, 표준형 스프링 동력장치는 씰 본체와 동일 계열의 고무 재질로 만들어진 O-링입니다.

대체 재질: 대체 재질이 필요한 경우, Parker의 ESP 직원에게 문의하십시오.

관련 문서

×

687611
687567