인라인 진단용 피팅 및 어댑터 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

연결 1 스타일

연결 3 나사 크기 (inch)

연결 3 나사 크기 (mm)

O-링 재료

바디 재료

연결 1 튜브 O.D. (inch)

연결 1 튜브 O.D. (mm)

연결 2 스타일

연결 2 튜브 O.D. (inch)

연결 2 튜브 O.D. (mm)

연결 2 나사 크기 (inch)

연결 2 나사 크기 (mm)

연결 3 스타일

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
인라인 진단용 피팅 및 어댑터 인라인 진단용 피팅 및 어댑터

인라인 진단용 피팅 및 어댑터

파카 진단 제품은 포트 어댑터를 이동하지 않고 호스 어셈블리 또는 튜브 라인에 설치하여 전자 진단 제품 및 기계적 압력/온도 감지 장비와 연동되도록 설계되었습니다.

기술 사양

  • 최대 작동 압력: 6000 (Dynamic Pressure) psi, 41 (Dynamic Pressure) MPa, 414 (Dynamic Pressure) bar
  • 응용 분야: Various
  • 형태: Tee
  • 연결 유형: 인라인 게이지 포트 티, BSPP 압력 게이지 어댑터, 유이언 티 with M16 테스트 포인터 커넥터, and EO 진단용 스위블
  • 최대 정적 압력: 1400 to 10100 psi

전체 제품 설명

파카 인라인 진단 티는 가장 널리 사용되는 두 가지 유압 튜브 및 호스 인터페이스인 O-링 페이스 씰(ORFS), 씰락(Seal-Lok)과 37° 플레어 JIC, 트리플락(Triple-Lok)®에 사용하도록 설계되었습니다.  파카 퀵 커플링 제품군에 속하는 전자 진단 제품 및 기타 기계적 압력/온도 감지 장비와 연동되도록 개발된 이 제품군은 포트 어댑터를 이동하지 않고 호스 어셈블리 또는 튜브 라인에 설치하도록 설계되었습니다.

시장:
• 건설
• 이동식 장비
• 농업
• 자재 관리
• 공작 기계
• 석유 및 가스
• MRO

특징/장점:
• ORFS 및 37° 플레어 스위블 기능으로 포트 어댑터를 이동하지 않고 제약 없이 위치를 지정할 수 있습니다.
• 확장되고 길어진 육각 본체는 진단 포트에서 나사산이 완전히 맞물리고 전체 압력 용량을 제공하도록 보장합니다.
• 진단 티 제품군에는 진단 테스트 포인트(EMA3 및 PD 시리즈), 변환 어댑터 및 압력 게이지 어댑터가 포함되어 있습니다.
• 최대 10,000PSI의 사용 압력을 제공하고 1/4~1 1/2인치 또는 6~38mm 사이즈의 스틸 소재로 되어 있습니다.

응용 분야:
• 인라인 압력 및 온도 측정
• 인라인 오일 샘플링
• 포트 어댑터 제거 없이 현장 진단

관련 문서

×
제품 연결 1 스타일 연결 3 나사 크기 (inch) 연결 3 나사 크기 (mm) O-링 재료 바디 재료 연결 1 튜브 O.D. (inch) 연결 1 튜브 O.D. (mm) 연결 2 스타일 연결 2 튜브 O.D. (inch) 연결 2 튜브 O.D. (mm) 연결 2 나사 크기 (inch) 연결 2 나사 크기 (mm) 연결 3 스타일
MAV08SROMDCF Male 24° Metric Flareless na na NBR 스틸 na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV08ZLRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR 스틸 na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10LR71 Male 24° Metric Flareless na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10LRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10LROMDCF Male 24° Metric Flareless na na NBR 스틸 na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10SRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV10ZLR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10ZLRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR 스틸 na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10ZSR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV10ZSRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR 스틸 na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV12LR71 Male 24° Metric Flareless na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV12LRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV12SR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV12SRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV12ZLRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV12ZSRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR 스틸 na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE06LRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE06SR1/4CF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 6S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE06SRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 6S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE08LR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE08LRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE08SR1/471 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE08SR1/4CF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE08SRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE10LR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
VKA3/08SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 8S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/10L71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/10LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 10L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/10LVITCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 스틸 na 10L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/10SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 10S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12L71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 12L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 12S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/14S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 14S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/14SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 14S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/15LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 15L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/16S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 16S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
12-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR 스틸 3/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/4 na na na Female SAE-ORB Port
12-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) 스틸 3/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/4 na na na Female SAE-ORB Port
16-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR 스틸 1 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 na na na Female SAE-ORB Port
16-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) 스틸 1 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 na na na Female SAE-ORB Port
20-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR 스틸 1 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
24-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR 스틸 1 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
24-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) 스틸 1 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
4-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR 스틸 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
4-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) 스틸 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
6-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR 스틸 3/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/8 na na na Female SAE-ORB Port
6-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) 스틸 3/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/8 na na na Female SAE-ORB Port
8-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR 스틸 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
GMA3/06LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 스틸 na 6L Male 24° Metric Flareless na 6L na na M16 Test Point Connector
GMA3/06SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 6S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 6S na na M16 Test Point Connector
GMA3/08LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 8L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 8L na na M16 Test Point Connector
GMA3/08LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 스틸 na 8L Male 24° Metric Flareless na 8L na na M16 Test Point Connector
GMA3/08SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 8S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 8S na na M16 Test Point Connector
GMA3/08ZSCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na M16X2 na 스틸 na 8S Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na 8S na na M16 Test Point Connector
GMA3/10LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 10L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 10L na na M16 Test Point Connector
GMA3/10LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 스틸 na 10L Male 24° Metric Flareless na 10L na na M16 Test Point Connector
GMA3/10SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 10S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 10S na na M16 Test Point Connector
GMA3/12LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 12L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 12L na na M16 Test Point Connector
GMA3/12LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 스틸 na 12L Male 24° Metric Flareless na 12L na na M16 Test Point Connector
GMA3/12SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 12S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 12S na na M16 Test Point Connector
GMA3/12ZLCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na M16X2 na 스틸 na 12S Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na 12S na na M16 Test Point Connector
GMA3/28LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 28L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 28L na na M16 Test Point Connector
GMA3/28LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 스틸 na 28L Male 24° Metric Flareless na 28L na na M16 Test Point Connector
GMA3/28ZLCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na M16X2 na 스틸 na 28L Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na 28L na na M16 Test Point Connector
GMA3/30SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 30S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 30S na na M16 Test Point Connector
GMA3/35LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 35L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 35L na na M16 Test Point Connector
GMA3/38S71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 316 Stainless Steel na 38S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 38S na na M16 Test Point Connector
GMA3/38SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 38S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 38S na na M16 Test Point Connector
GMA3/42LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 42L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 42L na na M16 Test Point Connector
GMA3/42LOMD71 Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 316 Stainless Steel na 42L Male 24° Metric Flareless na 42L na na M16 Test Point Connector
MAV04LLRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 4LL Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06LR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06LRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06LROMDCF Male 24° Metric Flareless na na NBR 스틸 na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
VKA3/16SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 16S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/18LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 18L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/20S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 20S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/20SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 20S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/22LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 22L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/25SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 25S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/28LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 28L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/30SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 30S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/35LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 35L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/38SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 38S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/42LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 42L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
10-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR 스틸 5/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 5/8 na na na Female SAE-ORB Port
10-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) 스틸 5/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 5/8 na na na Female SAE-ORB Port
MAVE10LRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE10SR1/4CF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE10SRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE12LR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE12LRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE12SR1/471 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE12SR1/4CF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE12SR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE12SRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
VKA3/06LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 6L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/06SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 6S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/08LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 스틸 na 8L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/08S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 8S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
8-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) 스틸 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
10-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na 스틸 5/8 na Female 37° Flare Swivel 5/8 na na na Female SAE-ORB Port
12-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na 스틸 3/4 na Female 37° Flare Swivel 3/4 na na na Female SAE-ORB Port
16-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na 스틸 1 na Female 37° Flare Swivel 1 na na na Female SAE-ORB Port
20-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na 스틸 1 1/4 na Female 37° Flare Swivel 1 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
24-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na 스틸 1 1/2 na Female 37° Flare Swivel 1 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
4-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na 스틸 1/4 na Female 37° Flare Swivel 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
6-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na 스틸 3/8 na Female 37° Flare Swivel 3/8 na na na Female SAE-ORB Port
8-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na 스틸 1/2 na Female 37° Flare Swivel 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
4-4G4MXSMO Male 37° Flare na na NBR 스틸 1/4 na Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
8-4G4MXSMO Male 37° Flare na na NBR 스틸 1/2 na Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
GMA3/06LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 6L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 6L na na M16 Test Point Connector
GMA3/14SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 14S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 14S na na M16 Test Point Connector
GMA3/15LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 15L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 15L na na M16 Test Point Connector
GMA3/15LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 스틸 na 15L Male 24° Metric Flareless na 15L na na M16 Test Point Connector
GMA3/16SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 16S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 16S na na M16 Test Point Connector
GMA3/18LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 18L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 18L na na M16 Test Point Connector
GMA3/18LOMD71 Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 316 Stainless Steel na 18L Male 24° Metric Flareless na 18L na na M16 Test Point Connector
GMA3/18LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 스틸 na 18L Male 24° Metric Flareless na 18L na na M16 Test Point Connector
GMA3/20S71 Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 316 Stainless Steel na 20S Male 24° Metric Flareless na 20S na na M16 Test Point Connector
GMA3/20SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 20S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 20S na na M16 Test Point Connector
GMA3/22LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 22L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 22L na na M16 Test Point Connector
GMA3/22LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 스틸 na 22L Male 24° Metric Flareless na 22L na na M16 Test Point Connector
GMA3/22ZLCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na M16X2 na 스틸 na 22L Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na 22L na na M16 Test Point Connector
GMA3/25SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 스틸 na 25S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 25S na na M16 Test Point Connector
MAV06SRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 6S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV06ZLR71 Male 24° Metric Flareless with Funtional Nut na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06ZLRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR 스틸 na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06ZSR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 6S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV08LR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV08LRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV08LROMDCF Male 24° Metric Flareless na na NBR 스틸 na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV08SRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR 스틸 na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
VKA3/10LNBR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 316 Stainless Steel na 10L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12LNBR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 316 Stainless Steel na 12L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na

687611
687620