많은 씰 대체제는 자체 수용 능력이 제한적이거나 전혀 없기 때문에 씰이 빠지거나 누락되면 재작업, 보증 또는 고객 불만족을 야기할 수 있습니다. 일반적인 씰과 개스킷에는 안정된 형상과 적절한 유지를 위한 넓은 홈과 플랜지가 필요합니다. 넓은 플랜지는 더 큰 울타리를 형성하고 설계 유연성을 감소시킵니다.
Parker 다이아몬드 씰은 좁은 홈에서의 우수성과 고성능 씰을 제공하여 성형 및 주조 내성 변형을 방지합니다. 옵션으로 제공되는 립(rib)은 가장 까다로운 조립 라인이나 운송 조건에 충분한 유지력을 제공합니다. 다이아몬드 씰은 개스킷보다 훨씬 낮은 하중에서 작동하여 크리프를 크게 감소시킵니다. 구조적 하중은 짝지어진 구성 요소 사이의 단단한 접촉을 통해 전달되어 씰 압축 세트가 볼트 장력에 영향을 미치지 못하도록 합니다. 고품질의 탄성중합체 씰이 신속하고 깨끗하게 제공됩니다. 다이아몬드 씰은 거의 모든 Parker 화합물에 성형 될 수 있으며 씰 하중, 컴플라이언스, 내(耐)약품성 및 온도 범위의 올바른 균형을 맞추기 위해 제단 될 수 있습니다.