이용 방법
Parker의 부품번호의 한 예를, 재질 및 사이즈 선택을 위하여, 위의 구성에 제시하였습니다. 필요한 재질이나 치수가 보이지 않는 경우에는, 제품지원(Product Support) 탭의 자료가 부품번호 구성에 도움이 될 수 있습니다. 현재의 도구를 확인하기 위해서는, 제품지원(Product Support) 탭의 부품번호 참조(Part Number Look-up) 자료를 보십시오. 통상적인 범위를 벗어난 것은, Parker에 연락하십시오.
성능상의 이점
Parker의 BP는 압착 타입의 폴리우레탄 캡 피스톤 씰로서, 중간 내지 높은 부하의 양방향 유압 장치에 사용됩니다. 이 씰은 주로 선형 장치를 위해서 설계되었지만, 저속의 회전운동 씰에도 사용되어 성공을 거두었습니다. 이 제품의 표준 재질은 Resilon® 복합재질 P4304D60으로서, Parker의 전매특허 폴리우레탄인 이 재질은, 4304 폴리우레탄 복합재질 P4304D60과 비교하여, 높은 내마모성, 이탈 저항성, 및 넓은 온도범위를 제공합니다. Parker의 전매특허 폴리우레탄은, 표준 등급의 폴리우레탄에 비해서, 더 높은 내마모성, 더 큰 이탈 저항성, 및 연장된 수명을 제공합니다. Resilon 4304 캡은, 견고한 니트릴 엘라스토머로부터 동력을 받아, 작은 압축변형을 제공합니다.
BP의 기하구조로 인하여, 시스템의 유체를 가두어두는 두 개의 씰링 립 사이에 하나의 유체 저장용기가 만들어져, 개방(breakaway)과 구동 마찰이 감소됩니다. BP의 추가적인 특성에 다음 사항이 포함됩니다:
• 개선된 O-링 홈으로 설계
• 쉬운 설치
• 긴 스트로크의 장치에서, 흔들림 및 비틀림 저항성
Parker의 전매특허 Resilon 폴리우레탄으로 제공되는, BP는 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다:
• 긴 수명
• 이탈 저항성
• 작은 압축 변형.
• 충격 부하 내구성
• 무압력(zero pressure)에서, 우수한 씰링 성능
표준 재질:
• P4304D60 Resilon 폴리우레탄; 온도 -65 / +275F; 압력* 7000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
동력장치(energizer) 자재:
• Code “A” 70A 니트릴 선반절단 동력장치; 온도 -30 / +250F
* 위의 압력범위는 마모 링(wear ring)이 부착되지 않은 시스템에 대한 것입니다. 마모 링과 함께 사용하는 경우, Parker의 Fluid Power Seal Design Guide, Catalog EPS5370, Engineering Section (Section 2)를 참조하십시오.
대체 재질: 대체 재질이 필요한 경우, Parker의 ESP 직원에게 문의하십시오.
통상적 용도:
유압 실린더와 설비 부품의 동적 씰링
BP는 조립제품(씰 및 동력장치)으로만 제공됩니다.