ED3100-G230 - ED3000 Series Electronic Level Sensing Condensate Drain | 한국

ED3000 Series Electronic Level Sensing Condensate Drain | #ED3100-G230

ED3100-G230

ED3000 Series Electronic Level Sensing Condensate Drain | #ED3100-G230

Automatic zero air loss condensate drain for industrial compressed air treatment applications.


기술 사양

  • 유량: 60000 m³/h (35314 cfm)
  • 연결 유형: BSPP
  • 전기적 요건: 230V/1PH/50-60Hz
  • 사업부: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • 브랜드: Parker
  • 기술: Filtration
  • 응용 분야: Compressed Air Applications
  • 제품 유형: Condensate Drain
  • 제품 스타일: Electronic Level Sensing Drain
  • 제품 시리즈: ED3000
  • 업종: Industrial Manufacturing Equipment
    Food & Beverage
    Automotive
    Electronics
    Pharmaceuticals
  • 작동 압력: 1 to 16 barg, 15 to 232 psig
  • 작동 온도: 2 to 60 °C, 35 to 140 °F
  • 유입 방지 등급: IP65
  • 높이: 164.0 mm, 6.5 inch
  • 폭: 197.0 mm, 7.8 inch
  • 깊이: 67.0 mm, 2.6 inch
  • 중량: 2 kg, 4.4 lb

품목 정보

When the control of a condensate drain is not level controlled but exclusively time-based, it employs preset values for valve operating times and intervals. However, since the amount of condensate in a compressed air system changes constantly (e.g. summer/winter, maximum/part load) this can sometimes cause problems for time-controlled condensate drains. ED3000 Series level sensing condensate drains use internal sensors to determine the exact moment to discharge condensate, this results in a minimised number of switching cycles and thus, to a maximum service life of the drain valve.

 

Features:

• Non-wearing magnetic-core level control for optimised loss free discharge of condensate

 

• Integrated dirt screen between level measurement and drain valve to protect the diaphragm valve (with alarm monitoring)

 

• Diaphragm valve with large cross-section and condensate pilot control for extended service life

 

Benefits:

 • High energy efficiency and reliability

 

• Increased process safety

 

• Easy to install and service

 

For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
A22066