전동 레귤레이터 밸브 - CDS 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
전동 레귤레이터 밸브 - CDS 시리즈

전동 레귤레이터 밸브 - CDS 시리즈

Sporlan CDS 밸브는 직접 팽창 냉동 및 공조 시스템에 사용하기 위한 스테퍼 모터 작동 전기 밸브입니다. 어플리케이션은 증기압 레귤레이터 리시버 가압 및 콘덴서 홀드백이포함됩니다.

기술 사양

  • 모델 번호: Please Configure Part for Model Number
  • 응용 분야: Electric Evaporator Pressure Regulators
  • 냉매 유형: All common HCFC and HFC refrigerants including R-410A and subcritical R-744.
  • 모터 유형: 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • 유체 유형용: All common Mineral, Polyester, and Alkybenzene oils.
  • 입력 전압: 12 VDC -5% +10% (measured at the valve leads)
  • 제품 유형: CDS-16, CDST-17, CDST-2, CDST-4, CDST-7, CDST-9, CDS-17, CDS-2, CDS-4, CDS-7, CDS-9
  • 유입구 연결 크기: 1/2 to 2-1/8 inch ODF
  • 출구 연결 크기: 1/2 to 2-1/8 inch (ODF)
  • 최대 작동 압력: 46.9 bar, 48.3 bar
  • Maximum Pressure Rating: 680 psi, 700 psi
  • 케이블 길이: 3 m, 6.1 m, 9.1 m, 12.2 m, n/a m, 10 ft, 20 ft, 30 ft, 40 ft
  • 기능: 2-Way, 3-Way, n/a
  • 구성: Angle, Straight Through, 2-Way
  • 추가 옵션: n/a, Pressure Tap
  • 케이블 유형: Hermetic Cable with Stripped Ends, IP67 Removable
  • 최저 작동 온도: -40 °F, -50 °F
  • 작동 유형: Motor
  • 밀폐재 재료: Synthetic, Synthetic
  • 바디 재료: Brass
  • 연결 크기: 1/2 to 2-1/8 inch (ODF), 1-1/8 to 2-5/8 (ODF)
  • 연결 유형: ODF
  • 유량: n/a
  • 최고 작동 온도: 240 °F, 155 °F
  • 최대 압력 설정: n/a
  • 장착 유형: n/a
  • ANSI 플랜지 클래스: n/a

전체 제품 설명

파카 스폴란의 CDS 밸브는 직접 팽창 냉장 및 공기 조화 응용 분야에서 사용하도록 설계한 스테퍼 모터 구동 전기 밸브입니다.  CDS 밸브는 유체 온도 범위가 넓어서 광범위한 흡입, 액체 및 배출 라인 응용 분야에 적합합니다.  이러한 응용 분야에는 낮은 주위 제어를 위한 전기 증발기 압력 조절기, 리시버 여압 및 콘덴서 홀드백이 포함됩니다.  이 밸브는 HCFC, HFC, HFO 및 HC 냉매와 광물, 알킬벤젠 및 폴리올에스테르 오일과 함께 사용하도록 승인되었습니다.  

밸브를 정비할 수 있으므로 피스톤과 포트를 청소하고 필요한 경우 모터 어셈블리를 교체할 수 있습니다.  CDS 밸브에는 시스템 압력 측정 또는 시스템 배출 및 냉매 충전용 압력 탭도 옵션으로 제공됩니다.

시장:
• 식품 소매 및 식품 서비스 냉장
• 상업용 공기 조화 및 칠러
• 환경 체임버 및 특수 응용 분야

특징/장점:
• 양극성 스테퍼 모터 설계로 높은 출력 제공
• 구동기 설계에서 뛰어난 분해능 제공
• 긴밀한 시팅 피스톤 설계로 냉매 흐름 중단
• 현장에서 모터 어셈블리를 교체할 수 있는 정비 가능 구조
• 가장 혹독한 환경을 견디는 황동, 구리 및 스테인리스강 구조

응용 분야:
• 전기 증발기 압력 조절기
• 리시버 여압
• 콘덴서 홀드백

Sporlan 컨트롤러—Kelvin II 시리즈 및 접속부 보드와 호환됩니다.  많은 타사 컨트롤러와도 호환됩니다.

파카 하니핀의 Sporlan 사업부는 80년 이상 최첨단 HVACR 부품의 개발 및 제조에 대한 산업 표준을 설정해오고 있습니다. 외부 기술 영업 인력과 응용 분야 엔지니어링 팀은 냉장 시스템 응용 분야와 서비스 기술자, 유통 채널 파트너 및 OEM의 문제 해결에 주력합니다.

관련 문서

×

687611
840599