Ermeto 용접 피팅에 대한 고압 유압용 튜브 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

형태

연결 1 유형

연결 1 크기

연결 2 유형

연결 2 크기

바디 재료

액세서리 포함

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Ermeto 용접 피팅에 대한 고압 유압용 튜브

Ermeto 용접 피팅에 대한 고압 유압용 튜브

EO 튜브-용접 피팅은 널리 사용되는 모든 용접 피팅에 적합하고 복잡한 용접 절차의 개별 부품에 적용되는 엄격한 요구사항을 충족합니다.

기술 사양

  • 브랜드: Ermeto
  • 응용 분야: Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel Transfer, Hydraulics, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation, Fuel Transfer, Hydraulics
  • 사업부: High Pressure Connectors Europe Division
  • 기술: Fluid & Gas Handling
  • 업종: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • 제품 유형: Hydraulic DIN Fittings, Weld Fittings
  • 제품 스타일: Buttweld
  • 제품 시리즈: EO Heavy, EO Light
  • 구성: Tube to Weld
  • 최대 작동 압력: 100 to 630 bar
  • 형태: Elbow 90°, Straight
  • 연결 1 유형: Male, 24° Cone
  • 연결 1 크기: 6 to 42 mm Tube O.D.
  • 연결 2 유형: Male, Metric
  • 연결 2 크기: 10 to 46 mm
  • 충족된 사양: DIN, ISO 8434
  • 유체 유형용: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • 액세서리 포함: Pre-assembled with EO-2 Functional Nut, Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring, Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring, Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
  • 바디 재료: Brass, Stainless Steel, Steel
  • 밀폐재 유형: Sealing Edge
  • 밀폐재 재료: n/a
  • 최고 주변 온도: 250 °C (Steel), 400 °C (Stainless Steel), 482 °F (Steel), 752 °F (Stainless Steel)
  • 최소 주변 온도: -40 °C (Steel), -60 °C (Stainless Steel), -40 °F (Steel), -76 °F (Stainless Steel)
  • 최고 유체 온도: 250 °C (Steel), 400 °C (Stainless Steel), 482 °F (Steel), 752 °F (Stainless Steel)
  • 최저 유체 온도: -40 °C (Steel), -60 °C (Stainless Steel), -40 °F (Steel), -76 °F (Stainless Steel)

전체 제품 설명

EO 튜브-용접 니플 AS 및 WAS 유형은 모든 EO 튜브 피팅에서 조립할 수 있습니다. EO 튜브-용접 피팅은 강철, 스테인리스강 재질의 6~38/42의 크기로 Light 및 Heavy 시리즈로 제공됩니다. EO 튜브-용접 니플은 O-링 없이 튜브 말단에 용접됩니다. 고정 너트를 끼우기 전에 올바른 크기와 방향으로 니플을 조립해야 합니다. 튜브 말단의 사전 처리, 용접 절차, 용접 작업자 자격, 사후 처리, 용접 연결의 테스트와 문서화에 특수 가이드라인 및 규정이 적용될 수 있습니다.

시장:
• 프레스 제작
• 중장비 제작
• 발전소 건설
• 선박 건조

응용 분야:                                                                                                                                            
• 일반 유압 분야에 적합

특징/장점:
• EO  튜브-용접 피팅은 모든 EO 피팅과 조합 될 수 있으므로 광범위한 분야에 피팅을 사용할 수 있습니다.
• 탄성중합체 씰이 주요 실링 역할을 담당하여 연결부에서 누출을 방지합니다. 따라서 유지보수 및 재작업 비용이 상당히 줄어듭니다.
• 열악한 조건에서 수년간 연속 사용한 후에도 부품을 다시 조일 필요가 없습니다. 이에 따라 커넥터 수명 주기가 길어지고 유지보수 및 수리 비용이 눈에 띄게 감소합니다.
• 완전히 조립되지 않은 튜브-용접 연결도 예고 없이 분리되지 않습니다. 커넥터에서 누출 문제가 발생하기 때문에 사용자는 충분히 일찍 대응하고 니플을 다시 조일 수 있습니다.
• EO 튜브-용접 피팅은 횟수에 제약 없이 분리한 후에 다시 조립할 수 있습니다. 따라서 커넥터의 수명이 연장되고 비용이 절감됩니다.

관련 문서

×
제품 형태 연결 1 유형 연결 1 크기 연결 2 유형 연결 2 크기 바디 재료 액세서리 포함
AS06LX Straight Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric 10 mm 스틸 n/a
AS06L Straight Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric 10 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS18ZL Straight Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric 22 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS18L71X Straight Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric 22 mm 316 Stainless Steel n/a
AS18L71 Straight Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric 22 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS12ZL71 Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS15LX Straight Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric 19 mm 스틸 n/a
WAS10SX Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 15 mm 스틸 n/a
AS06L71X Straight Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric 10 mm 316 Stainless Steel n/a
AS06L71 Straight Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric 10 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS08L Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 12 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS35L Straight Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric 40 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS10ZL71 Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS12LX Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 스틸 n/a
AS18ZL71 Straight Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric 22 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS22LX Straight Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric 27 mm 스틸 n/a
AS28ZL Straight Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS28L71X Straight Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 316 Stainless Steel n/a
AS28L71 Straight Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS42ZL71 Straight Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric 46 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS10ZS71 Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS12SX Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 17 mm 스틸 n/a
AS16ZS Straight Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric 21 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS16S71X Straight Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric 21 mm 316 Stainless Steel n/a
AS16S71 Straight Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric 21 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS25ZS71 Straight Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric 31 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS30SX Straight Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric 36 mm 스틸 n/a
AS38ZS Straight Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric 44 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS38S71X Straight Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric 44 mm 316 Stainless Steel n/a
AS38S71 Straight Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric 44 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WAS22L Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric 27 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WAS12LX Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 스틸 n/a
WAS15L71X Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric 19 mm 316 Stainless Steel n/a
WAS18L71X Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric 22 mm 316 Stainless Steel n/a
WAS42LX Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric 46 mm 스틸 n/a
WAS16SX Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric 21 mm 스틸 n/a
WAS20SX Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric 26 mm 스틸 n/a
WAS25SX Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric 31 mm 스틸 n/a
WAS30SX Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric 36 mm 스틸 n/a
WAS38SX Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric 44 mm 스틸 n/a
WAS30S71 Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric 36 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WAS38S Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric 44 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WAS22L71X Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric 27 mm 316 Stainless Steel n/a
WAS12S71X Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 17 mm 316 Stainless Steel n/a
WAS12SX Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 17 mm 스틸 n/a
WAS08LX Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 12 mm 스틸 n/a
WAS16S Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric 21 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WAS35LX Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric 40 mm 스틸 n/a
WAS28LX Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 스틸 n/a
WAS28L Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WAS28L71X Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 316 Stainless Steel n/a
WAS16S71X Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric 21 mm 316 Stainless Steel n/a
WAS20S71X Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric 26 mm 316 Stainless Steel n/a
AS35L71X Straight Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric 40 mm 316 Stainless Steel n/a
AS35L71 Straight Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric 40 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS16ZS71 Straight Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric 21 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS20SX Straight Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric 26 mm 스틸 n/a
AS30S Straight Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric 36 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WAS08L71X Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 12 mm 316 Stainless Steel n/a
AS38ZS71 Straight Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric 44 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WAS06LX Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric 10 mm 스틸 n/a
WAS10LX Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 스틸 n/a
WAS25S Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric 31 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS06ZL71 Straight Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric 10 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS08LX Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 12 mm 스틸 n/a
WAS25S71X Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric 31 mm 316 Stainless Steel n/a
AS08L71X Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 12 mm 316 Stainless Steel n/a
AS08L71 Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 12 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS12L Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS08S Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 13 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS08S71X Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 13 mm 316 Stainless Steel n/a
AS08S71 Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 13 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS22L Straight Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric 27 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS10S Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 15 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS28ZL71 Straight Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS35LX Straight Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric 40 mm 스틸 n/a
AS10S71X Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 15 mm 316 Stainless Steel n/a
AS10S71 Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 15 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WAS12L Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WAS28L71 Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WAS15LX Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric 19 mm 스틸 n/a
WAS10L71X Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 316 Stainless Steel n/a
AS12S Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 17 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS16S Straight Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric 21 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS08ZL71 Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 11 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS10LX Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 스틸 n/a
AS12ZL Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS12L71X Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 316 Stainless Steel n/a
AS12L71 Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS15L Straight Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric 19 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS20S Straight Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric 26 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS22ZL Straight Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric 27 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS22L71X Straight Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric 27 mm 316 Stainless Steel n/a
AS22L71 Straight Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric 27 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS42LX Straight Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric 46 mm 스틸 n/a
AS06S71X Straight Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric 11 mm 316 Stainless Steel n/a
AS06S71 Straight Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric 11 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS12S71X Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 17 mm 316 Stainless Steel n/a
AS12S71 Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 17 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS20ZS Straight Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric 26 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS20S71X Straight Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric 26 mm 316 Stainless Steel n/a
AS20S71 Straight Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric 26 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS20ZS71 Straight Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric 26 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS25SX Straight Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric 31 mm 스틸 n/a
AS30S71X Straight Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric 36 mm 316 Stainless Steel n/a
AS30S71 Straight Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric 36 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS25ZS Straight Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric 31 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS25S71X Straight Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric 31 mm 316 Stainless Steel n/a
AS25S71 Straight Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric 31 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WAS06L71X Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric 10 mm 316 Stainless Steel n/a
WAS10L Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WAS12ZL Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WAS12L71X Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 316 Stainless Steel n/a
WAS18LX Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric 22 mm 스틸 n/a
AS30ZS71 Straight Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric 36 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS38SX Straight Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric 44 mm 스틸 n/a
AS42L71X Straight Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric 46 mm 316 Stainless Steel n/a
AS42L71 Straight Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric 46 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WAS22LX Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric 27 mm 스틸 n/a
AS15ZL Straight Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric 19 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS15L71X Straight Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric 19 mm 316 Stainless Steel n/a
AS15L71 Straight Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric 19 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS10SX Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 15 mm 스틸 n/a
AS15ZL71 Straight Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric 19 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS18LX Straight Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric 22 mm 스틸 n/a
AS22ZL71 Straight Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric 27 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS28LX Straight Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 스틸 n/a
WAS18L Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric 22 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS42L Straight Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric 46 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS38S Straight Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric 44 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS28L Straight Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric 32 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WAS12L71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 16 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS10ZL Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 스틸 Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS10L71X Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 316 Stainless Steel n/a
AS10L71 Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
AS25S Straight Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric 31 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WAS15L Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric 19 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS08SX Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 13 mm 스틸 n/a
AS16SX Straight Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric 21 mm 스틸 n/a
WAS35L71X Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric 40 mm 316 Stainless Steel n/a
AS12ZS71 Straight Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric 17 mm 316 Stainless Steel Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
AS10L Straight Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric 14 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS18L Straight Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric 22 mm 스틸 Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
AS08LMS Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 12 mm Brass Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
AS10SMS Straight Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric 14 mm Brass Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring

687611
687614