Ermeto 고압 유압용 용접 피팅 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

연결 1 유형

연결 1 크기

연결 2 유형

튜브 벽 두께

바디 재료

제품 시리즈

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Ermeto 고압 유압용 용접 피팅

Ermeto 고압 유압용 용접 피팅

EO 피팅 제품군은 용접 튜브 연결도 가능하며 용접 니플은 튜브 말단에 용접을 해야 하며 표준 EO 너트를 사용하여 이 용접 니플을 모든 어메토 튜브 피팅의 튜브 조인트에 연결할 수 있습니다.

기술 사양

  • 브랜드: Ermeto
  • 응용 분야: Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel Transfer, Hydraulics, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation, Fuel Transfer, Hydraulics
  • 사업부: High Pressure Connectors Europe Division
  • 기술: Fluid & Gas Handling
  • 업종: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • 제품 유형: Hydraulic DIN Fittings
  • 제품 스타일: Buttweld, Nipple
  • 제품 시리즈: EO Light/Heavy, EO Heavy, EO Light
  • 구성: Tube to Weld
  • 최대 작동 압력: 160 to 539 bar
  • 형태: Straight
  • 연결 1 유형: Male, 24° Cone, (with O-Ring)
  • 연결 1 크기: 6 to 42 mm Tube O.D.
  • 연결 2 유형: Buttweld
  • 튜브 벽 두께: 1.5 mm, 2 mm, 1 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
  • 충족된 사양: DIN, ISO 8434
  • 유체 유형용: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • 액세서리 포함: n/a
  • 바디 재료: Steel, Stainless Steel
  • 밀폐재 유형: O-Ring
  • 밀폐재 재료: NBR, FKM
  • 최고 주변 온도: 250 °C (Steel), 400 °C (Stainless Steel), 482 °F (Steel), 752 °F (Stainless Steel)
  • 최소 주변 온도: -40 °C (Steel), -60 °C (Stainless Steel), -40 °F (Steel), -76 °F (Stainless Steel)
  • 최고 유체 온도: 250 °C (Steel), 400 °C (Stainless Steel), 482 °F (Steel), 752 °F (Stainless Steel)
  • 최저 유체 온도: -35 °C (Steel), -60 °C (Stainless Steel), -31 °F (Steel), -76 °F (Stainless Steel)

전체 제품 설명

EO 용접 니플 SKA 및 SKA-ORB 타입은 모든 EO 튜브 피팅에 조합 될 수 있기 때문에 이 피팅 유형은 광범위한 응용 분야에 적합합니다. EO 용접 니플은 6~38/42의 크기로 경량 및 중량 시리즈에서 제공됩니다. EO  용접 니플은 O-링 없이 튜브 말단에 용접됩니다. 고정 너트를 끼우기 전에 올바른 크기와 방향으로 니플을 조립해야 합니다. 튜브 말단의 사전 처리, 용접 절차, 용접 작업자 자격, 사후 처리, 용접 연결의 테스트와 문서화에 특수 가이드라인 및 규정이 적용될 수 있습니다.

시장:
• 프레스 제작
• 중장비 구축
• 발전소 건설
• 선박 건조

응용 분야:                                                                                                                                            
• 일반 유압에 적합

특징/장점:
• EO 용접 니플은 모든 EO 피팅과 조합 할 수 있으므로 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
• 탄성중합체 씰이 기본 실링 역할을 담당하여 연결부에서 누출을 방지합니다. 따라서 유지보수 및 재작업 비용이 상당히 줄어듭니다.
• 열악한 조건에서 수년간 연속 사용한 후에도 소프트 씰 EO 용접 니플 커넥터를 다시 조일 필요가 없습니다. 이에 따라 커넥터 수명이 증가하고 유지보수 및 수리 비용이 눈에 띄게 감소합니다.
• 완전히 조립되지 않은 EO 용접 니플도 예고 없이 분리되지 않습니다. 커넥터에서 누출 문제가 발생하기 때문에 사용자는 충분히 일찍 대응하고 니플을 다시 조일 수 있습니다.
• EO 용접 니플은 횟수에 제약 없이 분리한 후에 다시 조립할 수 있습니다. 따라서 커넥터의 수명이 연장되고 비용이 절감됩니다.

관련 문서

×
제품 연결 1 유형 연결 1 크기 연결 2 유형 튜브 벽 두께 바디 재료 제품 시리즈
SKA30X571 Male 24° Cone (with O-Ring) 30 mm (O.D.) Buttweld 5 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA30X6 Male 24° Cone (with O-Ring) 30 mm (O.D.) Buttweld 6 mm 스틸 EO Heavy
SKA30X671 Male 24° Cone (with O-Ring) 30 mm (O.D.) Buttweld 6 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA38X3 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 스틸 EO Heavy
SKA38X371 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA38X4 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 스틸 EO Heavy
SKA38X471 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA38X5 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 5 mm 스틸 EO Heavy
SKA38X571 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 5 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA38X6 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 6 mm 스틸 EO Heavy
SKA38X671 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 6 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA38X7 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 7 mm 스틸 EO Heavy
SKA38X771 Male 24° Cone (with O-Ring) 38 mm (O.D.) Buttweld 7 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA12X2ORB71 Male 24° Cone (with O-Ring) 12 mm (O.D.) Buttweld - Orbital 2 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA18X2ORB71 Male 24° Cone (with O-Ring) 18 mm (O.D.) Buttweld - Orbital 2 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA28X2ORB71 Male 24° Cone (with O-Ring) 28 mm (O.D.) Buttweld - Orbital 2 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA42X3ORB71 Male 24° Cone (with O-Ring) 42 mm (O.D.) Buttweld - Orbital 3 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA25X3ORB71 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld - Orbital 3 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA06X1.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 6 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 스틸 EO Light/Heavy
SKA06X1.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 6 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA08X1.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 8 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 스틸 EO Light/Heavy
SKA08X1.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 8 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA08X2 Male 24° Cone (with O-Ring) 8 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 스틸 EO Light/Heavy
SKA08X271 Male 24° Cone (with O-Ring) 8 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA10X1 Male 24° Cone (with O-Ring) 10 mm (O.D.) Buttweld 1 mm 스틸 EO Light/Heavy
SKA10X171 Male 24° Cone (with O-Ring) 10 mm (O.D.) Buttweld 1 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA10X1.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 10 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 스틸 EO Light/Heavy
SKA10X1.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 10 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA10X2 Male 24° Cone (with O-Ring) 10 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 스틸 EO Light/Heavy
SKA10X271 Male 24° Cone (with O-Ring) 10 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA12X1.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 12 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 스틸 EO Light/Heavy
SKA20X2.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 스틸 EO Heavy
SKA20X2.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA20X3 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 스틸 EO Heavy
SKA20X371 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA20X3.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 3.5 mm 스틸 EO Heavy
SKA20X3.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 3.5 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA20X4 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 스틸 EO Heavy
SKA20X471 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA25X3 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 스틸 EO Heavy
SKA25X371 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA25X3.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 3.5 mm 스틸 EO Heavy
SKA25X3.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 3.5 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA25X4 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 스틸 EO Heavy
SKA25X471 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA25X5 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 5 mm 스틸 EO Heavy
SKA25X571 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 5 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA30X3 Male 24° Cone (with O-Ring) 30 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 스틸 EO Heavy
SKA30X371 Male 24° Cone (with O-Ring) 30 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA30X4 Male 24° Cone (with O-Ring) 30 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 스틸 EO Heavy
SKA30X471 Male 24° Cone (with O-Ring) 30 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA30X5 Male 24° Cone (with O-Ring) 30 mm (O.D.) Buttweld 5 mm 스틸 EO Heavy
SKA12X1.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 12 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA12X2 Male 24° Cone (with O-Ring) 12 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 스틸 EO Light/Heavy
SKA12X271 Male 24° Cone (with O-Ring) 12 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA12X2.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 12 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 스틸 EO Light/Heavy
SKA12X2.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 12 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 316 Stainless Steel EO Light/Heavy
SKA15X2 Male 24° Cone (with O-Ring) 15 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 스틸 EO Light
SKA15X271 Male 24° Cone (with O-Ring) 15 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA15X2.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 15 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 스틸 EO Light
SKA15X2.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 15 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA18X2.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 18 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 스틸 EO Light
SKA18X2.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 18 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA22X2.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 22 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 스틸 EO Light
SKA22X2.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 22 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA28X2.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 28 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 스틸 EO Light
SKA28X2.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 28 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA28X3 Male 24° Cone (with O-Ring) 28 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 스틸 EO Light
SKA28X371 Male 24° Cone (with O-Ring) 28 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA35X3.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 35 mm (O.D.) Buttweld 3.5 mm 스틸 EO Light
SKA35X3.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 35 mm (O.D.) Buttweld 3.5 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA35X4 Male 24° Cone (with O-Ring) 35 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 스틸 EO Light
SKA35X471 Male 24° Cone (with O-Ring) 35 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA42X3 Male 24° Cone (with O-Ring) 42 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 스틸 EO Light
SKA42X371 Male 24° Cone (with O-Ring) 42 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA42X4 Male 24° Cone (with O-Ring) 42 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 스틸 EO Light
SKA42X471 Male 24° Cone (with O-Ring) 42 mm (O.D.) Buttweld 4 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA16X1.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 16 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 스틸 EO Heavy
SKA16X1.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 16 mm (O.D.) Buttweld 1.5 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA16X2 Male 24° Cone (with O-Ring) 16 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 스틸 EO Heavy
SKA16X271 Male 24° Cone (with O-Ring) 16 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA16X2.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 16 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 스틸 EO Heavy
SKA16X2.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 16 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA16X3 Male 24° Cone (with O-Ring) 16 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 스틸 EO Heavy
SKA16X371 Male 24° Cone (with O-Ring) 16 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA20X2 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 스틸 EO Heavy
SKA20X271 Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA18X271 Male 24° Cone (with O-Ring) 18 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA20X2.5ORB Male 24° Cone (with O-Ring) 20 mm (O.D.) Buttweld - Orbital 2.5 mm 스틸 EO Heavy
SKA22X2.5ORB Male 24° Cone (with O-Ring) 22 mm (O.D.) Buttweld - Orbital 2.5 mm 스틸 EO Light
SKA22X271 Male 24° Cone (with O-Ring) 22 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA25X2.5 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 스틸 EO Heavy
SKA25X2.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 25 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 316 Stainless Steel EO Heavy
SKA28X271 Male 24° Cone (with O-Ring) 28 mm (O.D.) Buttweld 2 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA28X2ORB Male 24° Cone (with O-Ring) 28 mm (O.D.) Buttweld - Orbital 2 mm 스틸 EO Light
SKA35X2.571 Male 24° Cone (with O-Ring) 35 mm (O.D.) Buttweld 2.5 mm 316 Stainless Steel EO Light
SKA35X371 Male 24° Cone (with O-Ring) 35 mm (O.D.) Buttweld 3 mm 316 Stainless Steel EO Light

687611
687614