지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
파커 ETH는 차세대 전기 선형 추력 실린더/액추에이터 제품으로, 다양한 응용 분야에서 공압 및 유압 실린더를 대체할 수 있으며, 동시에 생산 공정의 신뢰성을 높이고 전체 비용과 유지보수를 줄입니다. 완전히 새로운 통합 구동계와 유도 설계를 활용하여, ETH는 더 작은 전체 공간 내에서 전체 추력 용량을 크게 향상시켜 업계 최고 수준의 출력 밀도를 가진 실린더를 만들어냈습니다. Parker ETH032는 고출력 볼 스크류 전기 선형 실린더/액추에이터로 컴팩트한 설계와 832lbs의 높은 추력을 제공합니다. ETH는 비슷한 크기의 롤러 스크류 제품과 경쟁하도록 설계되었으며, 유압 작동에 에너지 효율적인 솔루션을 제공합니다. 새로운 통합 설계는 제품 수명 특성을 획기적으로 향상시키는 내구성을 만들어냅니다.
ETH 볼 스크류 실린더/액추에이터는 매우 사용자 친화적으로 설계되었으며, 다양한 구성 가능한 옵션을 통해 진정한 애플리케이션 최적화를 가능하게 합니다. 더 좁은 공간 제약을 수용하기 위해 직렬 또는 병렬 모터 장착 옵션으로 구성할 수 있습니다. 표준화된 ISO 풋프린트를 통해 ETH 실린더는 기존 유체 동력 응용 분야에 설계할 수 있으며, 프로그래밍 가능성과 폐쇄 루프 제어 옵션, 높은 내구성과 장수명을 제공합니다. 전기 실린더의 높은 기계적 효율 덕분에 비슷한 크기의 유체 동력 시스템에 비해 전체 소유 비용이 더 낮습니다.
다양한 응용 요구를 충족하기 위해 다섯 가지 프레임 크기를 갖춘 ETH 제품군은 거의 모든 산업 요구에 최적화되었으며, 시험 및 실험실 장비, 밸브 및 플랩 작동, 프레스 장비, 식품 및 음료 공정 자동화, 포장 및 다양한 일반 자재 취급 응용 분야에 성공적으로 구현되었습니다.
시장:
• 산업 제조
• 자동차
• 포장 / 창고
• 음식 및 베브(Bev)
• 섬유
특징 및 장점:
• 타의 추종을 불허하는 전력 밀도 — 높은 힘과 작은 프레임 크기의 전기 실린더/액추에이터
• 장기 운용 기간
• 윤활 포트에 쉽게 접근할 수 있어 유지보수 비용 절감
• 소음 방출 감소
• 공압식 ISO 플랜지 적합성 (표준 DIN • ISO 15552) 변환 용이성
• 통합 회전 방지 장치
• 안전한 취급과 간단한 청소에 최적화되어 있습니다
• Parker는 ETH와 결합할 수 있는 드라이브/컨트롤러, 모터, 기어박스 등 완벽한 솔루션을 제공합니다
• 응용 필요에 따라 IP54(표준) 또는 IP65(선택) 제공
• 폭발성 가스 대기 내 장비 그룹 II 카테고리 2에 대한 선택적 ATEX 인증
• 높은 기계적 효율 - 최대 90%
• 병렬 모터 장착용 톱니 벨트 구동 장치 사용 가능
• 추가 측면 하중 지지를 위한 선형 로드 가이드 모듈 등 여러 로드 엔드 옵션
• 통합 힘 센서가 포함된 액세서리는 힘을 정밀하게 할당하고 제어하는 데 도움을 줍니다
적용 분야:
• 공장 자동화
• 긴급 응용 프로그램
• 자재 취급
• 밸브 및 플랩 작동
| 문헌 및 참조 자료 |
|---|
| 파카 ETH 전동 실린더 카탈로그 |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| solutionsParkerCom/ETH_support |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Time-Saving Solution for Servo Presses and Joining Applications |