Parker의 EPR 코폴리머 에틸렌 프로필렌과 에틸렌-프로필렌딘 고무(EPDM) 삼합체(terpolymer)는, 인산-에스테르 유압용 유체를 씰링할 때와, 글리콜 기제를 가지고 있는 유체를 사용하는 브레이크 시스템에, 특히 유용합니다.
• 내열성
• 최고 150℃ (302℉) (물 및/또는 증기, 최고 204℃ (400℉))
• 저온 신축성
• 최저온도 약 -57℃ (-70℉)
• 내약품성
• 열수 및 증기, 149℃ (300℉), 특수 복합재질의 경우에는 최고 260℃ (500℉)
• 글리콜-기반 브레이크 오일(Dot 3 및 4) 및 실리콘-기반 브레이크 오일 (Dot 5), 최고 149℃ (300℉)
• 많은 유기 및 무기 산
• 청소용 제제, 나트륨, 및 칼슘 알칼리
• 인산에스테르(phosphate-ester) 기반 유압용 유체(HFD-R)
• 실리콘 오일 및 그리스
• 많은 극성 용제(알코올, 케톤, 에스테르)
• 오존, 풍화, 및 노화 내구성
• 드라이브 벨트 장치에 사용
다음 물질과는 호환성이 없습니다:
• 광유 제품(오일, 그리스, 및 연료)
* 요청 시, 맞춤형 사이즈와 피복/마킹이 가능합니다. 설계와 가격결정에 지원을 받기 위해서는, Parker의 O-링 부서에 연락하십시오(859-269-2351).