EPDM 경도 80 O-링, 범용 (E0540-80) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
EPDM 경도 80 O-링, 범용 (E0540-80)

EPDM 경도 80 O-링, 범용 (E0540-80)

Parker의 에틸렌 프로필렌 고무(EPM, EPR, EPDM) O-링은 용제 및 기타 화학약품과 호환성이 있습니다.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • 상표명: E540
  • 경도계: 80 Shore A
  • 최저 작동 온도: -70 °F
  • 최고 작동 온도: 250 °F
  • 원산지: North America
  • 내부적으로 윤활됨: No
  • 열적 활용 유형: Low temperature (<-30°F)
  • 유체 유형용: Water / Steam, Steam
  • 업종: General
  • 충족된 사양: None
  • 색상: Black

전체 제품 설명

Parker의 EPR 코폴리머 에틸렌 프로필렌과 에틸렌-프로필렌딘 고무(EPDM) 삼합체(terpolymer)는, 인산-에스테르 유압용 유체를 씰링할 때와, 글리콜 기제를 가지고 있는 유체를 사용하는 브레이크 시스템에, 특히 유용합니다.

• 내열성
• 최고 150℃ (302℉) (물 및/또는 증기, 최고 204℃ (400℉))
• 저온 신축성
• 최저온도 약 -57℃ (-70℉)
• 내약품성
• 열수 및 증기, 149℃ (300℉), 특수 복합재질의 경우에는 최고 260℃ (500℉)
• 글리콜-기반 브레이크 오일(Dot 3 및 4) 및 실리콘-기반 브레이크 오일 (Dot 5), 최고 149℃ (300℉)
• 많은 유기 및 무기 산
• 청소용 제제, 나트륨, 및 칼슘 알칼리
• 인산에스테르(phosphate-ester) 기반 유압용 유체(HFD-R)
• 실리콘 오일 및 그리스
• 많은 극성 용제(알코올, 케톤, 에스테르)
• 오존, 풍화, 및 노화 내구성

다음 물질과는 호환성이 없습니다:
• 광유 제품(오일, 그리스, 및 연료)
• 일반적 목적으로 사용

* 요청 시, 맞춤형 사이즈와 피복/마킹이 가능합니다. 설계와 가격결정에 지원을 받기 위해서는, Parker의 O-링 부서에 연락하십시오(859-269-2351).

관련 문서

×

687611
687519