압력 조절 밸브 - 증발기 압력 레귤레이터 - Sporlan - (S) ORIT 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
압력 조절 밸브 - 증발기 압력 레귤레이터 - Sporlan - (S) ORIT 시리즈

압력 조절 밸브 - 증발기 압력 레귤레이터 - Sporlan - (S) ORIT 시리즈

Sporlan Type (S) ORIT 및 (S) ORIT-PI 증발기 압력 조절 밸브는 공조 및 냉동 장치에 사용하도록 설계되었습니다. 증발기 압력과 온도를 정확하게 유지하는 경제적 수단을 제공합니다

기술 사양

  • 모델 번호: Please Configure for Model Number
  • 밸브 유형: ORIT, SORIT
  • 연결 유형: ODF
  • 압력 조정기 유형: Piloted Externally
  • 압력 정격: 0 to 100 psi (adjustment range)
  • 추가 옵션: Pressure Tap
  • 작동 특징: Solenoid Stop Feature, n/a
  • 포트 크기: 1-1/2 to 1-5/16 inch
  • 연결 크기: 1-1/8 to 2-1/8 inch
  • 유량: n/a
  • 최대 작동 압력: 450 psig
  • 최고 작동 온도: 121.111 °C
  • 최대 압력 설정: n/a
  • 최저 작동 온도: n/a
  • 장착 유형: n/a
  • 밀폐재 재료: Tetraseal
  • 작동 유형: Electric
  • 바디 재료: Brass
  • 구성: n/a

전체 제품 설명

Sporlan Type (S)ORIT 및 (S)ORIT-PI 조절 밸브에는 황동 바디와 연장형 구리 연결부가 있습니다.  설정을 다양하게 조정할 수 있으며 압력 탭을 사용할 수 있습니다. EPR 밸브라고 하는 이 밸브의 주요 기능은 미리 결정된 값 또는 설정 아래로 증발기 압력이 떨어지는 것을 방지하는 것입니다. 각 밸브를 공장에서 테스트하여 확실한 누출 방지 성능을 확보합니다.

시장:
• 공기 조화
• 냉장
• 산업용 냉장

특징/장점:
• (S)ORIT에는 높은 사이드 파일럿이 있어 온도 제어가 개선되고 압력 강하가 적습니다.
• (S)ORIT는 보통 개방되어 있어 수동 작업자 없는 시스템 배출이 가능합니다.
• (S)ORIT-PI는 내부적으로 조종됩니다.  높은 사이드 파일럿이 필요 없습니다.
• (S)ORIT-PI에는 “두 가지 온도 제어”를 위한 전기 개방 기능 옵션이 있습니다.
• (S)ORIT-PI에는 시스템 배출이 가능한 수동 리프트 스템이 있습니다.
• (S)ORIT 및 (S)ORIT-PI - 150psi까지 다양하게 조정할 수 있습니다.
• (S)ORIT and (S)ORIT-PI – 제상 중 밸브를 닫는 솔레노이드 기능이 옵션으로 제공됩니다.
• 설계 작동 압력이 (S)ORIT 밸브는 450psi(31bar)이고 (S)ORIT-PI 밸브는 400psi(27.6bar)입니다.

응용 분야:
• 공기 조화 – 일체형, 상업용
• 냉장 – 냉각기, 냉동고, 랙
• 산업용 냉장

파카 하니핀의 Sporlan 사업부는 80년 이상 최첨단 HVACR 부품의 개발 및 제조에 대한 산업 표준을 설정해오고 있습니다. 외부 기술 영업 인력과 응용 분야 엔지니어링 팀은 냉장 시스템 응용 분야와 서비스 기술자, 유통 채널 파트너 및 OEM의 문제 해결에 주력합니다.

관련 문서

×

687611
840599