FKM 경도 60 O-링, 범용 (V0769-60) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
FKM 경도 60 O-링, 범용 (V0769-60)

FKM 경도 60 O-링, 범용 (V0769-60)

Parker의 탄화플루오르(FKM, FPM) O-링은 오일 및 가스, 유압용 오일 및 유체와 호환성이 있습니다.

기술 사양

  • 내경: 0.029 to 25.94 inch
  • 폭: 0.04 to 0.275 inch
  • 중합체 재료 옵션: Fluorocarbon (FKM, FPM)
  • 상표명: V769, V-60, V60
  • 열적 활용 유형: High temperature (260°F-400°F)
  • 경도계: 60 Shore A
  • 최저 작동 온도: -15 °F
  • 최고 작동 온도: 400 °F
  • 유체 유형용: Oils
  • 업종: General
  • 충족된 사양: None
  • 원산지: North America
  • 내부적으로 윤활됨: No
  • 색상: Black

전체 제품 설명

Parker의 탄화플루오르 60 경도 O-링의 일반용 (V0769-60) 탄화플루오르는 고온, 오존, 산소, 광유, 합성 유압용 유체, 연료, 방향족 및 많은 유기 용제, 그리고 화학약품에 대해서 뛰어난 내구성을 가지고 있습니다. 저온 내구성은 통상 좋지 않으며, 일부 복합재질에 대해서는 최저온도가 -46℃ (-50℉) 이지만, 정적 장치에 대한 사용은 제한적이어서 최저온도가 -26℃ (-15℉) 정도 됩니다. 동적 조건에서는, 최저온도가 -15℃ 내지 -18℃ (5℉ 내지 0℉) 입니다. 기체의 침투성이 매우 낮으며, 부틸 고무와 비슷합니다. 특수 FKM 복합재질은 산과 연료에 대하여 좋은 내구성을 보입니다.

• 내열성
• 최고 204℃ (400℉), 그 이상의 온도에서는 수명 감소.
• 저온 신축성
• 최저온도 -26℃ (-15℉) (일부는, -46℃) (-50℉)
• 내약품성
• 광유 및 그리스, ASTM 오일 No. 1, IRM 902 및 IRM 903 오일
• 불연성 유압기용 유체(HFD)
• 실리콘 오일 및 그리스
• 광유 및 식물성 오일과 그리스
• 지방족 탄화수소(부탄, 프로판, 천연가스)
• 방향족 탄화수소(벤젠, 톨루엔)
• 염소화 탄화수소(트리클로로에틸렌 및 사염화탄소)
• 휘발유(고농도 알코올 포함)
• 높은 진공
• 오존, 풍화, 및 노화에 강한 내구성
• 일반적 목적으로 사용

다음 물질과는 호환성이 없습니다:
• 글리콜-기반 브레이크 오일
• 암모니아 가스, 아민, 알칼리
• 과열 증기
• 저분자량의 유기산(개미산 초산)

* 요청 시, 맞춤형 사이즈와 피복/마킹이 가능합니다. 설계와 가격결정에 지원을 받기 위해서는, Parker의 O-링 부서에 연락하십시오(859-269-2351).

관련 문서

×

687611
687519