Parker의 탄화플루오르 75 경도 O-링의 저압축 갈색 (V1226-75) 탄화플루오르는 고온, 오존, 산소, 광유, 합성 유압용 유체, 연료, 방향족 및 많은 유기 용제, 그리고 화학약품에 대해서 뛰어난 내구성을 가지고 있습니다. 저온 내구성은 통상 좋지 않으며, 일부 복합재질에 대해서는 최저온도가 -46℃ (-50℉) 이지만, 정적 장치에 대한 사용은 제한적이어서 최저온도가 -26℃ (-15℉) 정도 됩니다. 동적 조건에서는, 최저온도가 -15℃ 내지 -18℃ (5℉ 내지 0℉) 입니다. 기체의 침투성이 매우 낮으며, 부틸 고무와 비슷합니다. 특수 FKM 복합재질은 산과 연료에 대하여 좋은 내구성을 보입니다.
• 내열성
• 최고 204℃ (400℉), 그 이상의 온도에서는 수명 감소.
• 저온 신축성
• 최저온도 -26℃ (-15℉) (일부는, -46℃) (-50℉)
• 내약품성
• 광유 및 그리스, ASTM 오일 No. 1, IRM 902 및 IRM 903 오일
• 불연성 유압기용 유체(HFD)
• 실리콘 오일 및 그리스
• 광유 및 식물성 오일과 그리스
• 지방족 탄화수소(부탄, 프로판, 천연가스)
• 방향족 탄화수소(벤젠, 톨루엔)
• 염소화 탄화수소(트리클로로에틸렌 및 사염화탄소)
• 휘발유(고농도 알코올 포함)
• 높은 진공
• 오존, 풍화, 및 노화에 강한 내구성
다음 물질과는 호환성이 없습니다:
• 글리콜-기반 브레이크 오일
• 암모니아 가스, 아민, 알칼리
• 과열 증기
• 저분자량의 유기산(개미산 초산)
•, 작은 압축 변형을 위하여 사용, AMS 7276 및 AMS-R-82485, UL 등재
* 요청 시, 맞춤형 사이즈와 피복/마킹이 가능합니다. 설계와 가격결정에 지원을 받기 위해서는, Parker의 O-링 부서에 연락하십시오(859-269-2351).