Parker의 7개 표준 갠트리 시스템 구성은 대부분의 갠트리 로봇 어플리케이션을 만족시키기 위해서 개발되었습니다. 이러한 구성을 표준화함으로써, Parker는 고객에게 이들 시스템에 대한 사이즈 및 선택을 단순화하고, 선행시간을 단축하고, 비용을 줄여주었습니다. 표시된 travels과 load값은 nominal 값이고 제한 값은 아닙니다. 더 긴 travel과 큰 load 값은 파라미터 조합에 따라 결정 될 수 있습니다.
‘System Five’는 X-Z 시스템으로서, 수직축을 위하여 HZR 벨트 구동 장치를 이용합니다. HZR 특유의 강성(rigidity)으로 인해서, System Three에 비해서 더 높은 수직 속도, 더 큰 X-축 가속, 및 더 큰 모멘트 적재가 가능합니다.
System Five – 기술 개요:
• 구성: XX"-Z
• 최대 작업면적: 7.9m (X) * 1.5m (Z)
• 최대 부하: 50 - 100 kg
• 드라이브 장치: 벨트
Parker의 갠트리 시스템은 비용효율성이 있고 통합이 쉬운 솔루션을 제공하여, 대부분의 자동화 요건을 만족시켜줍니다. 특수 어플리케이션의 요구사항을 만족시키기 위해서, Parker는 추가기능을 갖춘 제품을, 당사의 표준형 갠트리 시스템에 추가하여, 제공합니다. 당사의 엔지니어링 기술과 제조 전문성을 바탕으로 고객 맞춤형 갠트리 솔루션을 제공하였으며 이는 전세계의 장비 제작 및 장비 설치 업체의 가장 큰 요구사항에 부합하는 것입니다.
추가 기능:
• 모터, 드라이브, 및 컨트롤
• 이동 연장
• 회전 동작 모듈
• 클린룸 준비
• 외부의 위치 피드백
• 수직 축 브레이크
• 말단 작용체(end effector)
• 보호용 가드
• 고객 지원 구조