V 링이라고도 불리는 Parker의 "A" 스타일 V 씰은 주로 먼지 나 먼지 또는 물의 제거 뿐만 아니라 그리스(grease) 또는 기타 점성 유체의 유지를 위해 사용됩니다. V 씰은 2차 씰로도 사용될 수 있습니다. 더 험악한 환경에서의 발생할 수 있는 오염을 제거하여 1차 씰을 보호하십시오.
작동 원리: 씰 몸체는 샤프트에 신축성이 있고 탄력적인 립 씰은 카운터면에 밀봉되어 있습니다. 샤프트가 회전함에 따라 씰이 슬링어 역할을 합니다. 속도가 증가함에 따라 원심력이 탄성 중합체 립의 접촉 압력을 감소시켜 마찰 손실과 열을 최소화합니다.
표준 재료:
• NBR; 온도 -40F / +225F
• FKM: -30F / +325F
샤프트 표면 속도: 1600 fpm (8.1 m/s)
샤프트 크기 범위: 0.110 ~ 79.530인치 (2.8 ~ 2020mm)
최대 샤프트 동적 런아웃 (TIR): 제품 지원 탭의 문서 "Parker사의 로타리 샤프트 V씰 및 제외기"에 설명 된 대로, 너비 조립품 치수, B1의 한계 이내
최대 (STBM) 오(誤)정렬: 1 ~ 4도
최대 압력: 0 psi
대표적인 적용 분야:
일반적인 V 씰 (또는 V 링)은 소형 모터, 컨베이어, 가전 제품, 농업 및 자동차 장비, 작업 롤, 압연기, 펌프 및 기어 박스를 포함한 다양한 영역에 사용됩니다.