H-씰 | 한국

H-씰 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

H-씰

H-씰

Parker의 H- 씰은 주조 또는 기계 가공된 홈에 맞게 설계되었으며, 표준 O- 링의 홈 크기로 개조 할 수 있습니다. 원형 또는 복잡한 홈 경로에도 모두 맞도록 맞춤형으로 성형되었습니다.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (Neoprene, CR), Ethylene Acrylate (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon (FKM, FPM), Fluorosilicone (FVMQ), Hydrogenated Nitrile (HNBR, HSN), Ultra FFKM (Ultra®, FFKM), Polyacrylate (ACM), Silicone (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene-Propylene (TFE/P), Aflas (FEPM), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 열적 활용 유형: 저고온 (<-30F, >250F) °F
  • 유체 유형용: 광범위
  • 업종: 일반
  • 응용 분야: Face Seals, Doors, Enclosures, Housings, Doors, Enclosures, Housings
  • 경도계: 45 to 90 Shore A

전체 제품 설명

Parker의 H- 씰은 주조 또는 기계 가공으로 된 홈의 작용면을 밀봉하기 위해 성형된 씰입니다. 기존의 비둘기 꼬리(dove-tail) 모양의 홈 또는 직선형 벽 홈에 사용되기 적합합니다. 필요한 경우 Parker의 H- 씰은 립(rib)을 추가하여 자체적으로 보수할 수 있습니다. 여분의 씰링 비드(beads)는 안정성과 트위스트에 대한 내성을 제공하며, 이는 큰 씰링에서 특히 중요합니다 .H- 씰의 작은 접촉점은 높은 씰 압력을 생성하여 짝지어진 표면이 완벽하지 않을 때 효과적입니다. 씰의 단면은 원형 또는 사용자 맞춤형 매니폴드 시스템에서 사용할 수 있습니다. Parker사의 H- 씰의 단면은 용도에 따라 필요한 씰 하중 또는 시스템 압력을 만족하도록 개선 될 수 있습니다.

적용 분야:
- 커버 씰
- 매니 폴드 씰
- 주변(둘레) 씰
- 시스템 압력이 낮거나 높은 작용면 씰

관련 문서

×
제품

687611
687519