지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
The HPC series sealed model filter driers provide excellent solid particle removal, moisture scavenging as well as acid capture capability to ensure the full life, capacity, and efficiency of heat pump air-conditioning systems up to 20 tons.
제품 | 모델 번호 | 필터 영역 (in2) | 연결 크기 (inch) | 길이 (mm) | 길이 (inch) | 건조제 용량 (in.) | 일반적인 생산 능력 범위 (톤) | 연결 스타일 | 응용 분야 | 추가 옵션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401370 | HPC-304-S-HH | 53 | 1/2 | 258.6 | 10.2 | 30 | 8-20 | ODF Solder | System Clean Up | N/A |
401372 | HPC-305-S-HH | 53 | 5/8 | 264.7 | 10.4 | 30 | 8-20 | ODF Solder | System Clean Up | N/A |
401373 | HPC-307-S-HH | 53 | 7/8 | 279.9 | 11.0 | 30 | 8-20 | ODF Solder | System Clean Up | N/A |
404180 | HPC-163-HH-3/8 SAE | 26 | 3/8 | 197.6 | 7.78 | 16 | 1-8 | SAE Flare | System Clean Up | N/A |
404220 | HPC-164-HH-1/2 SAE | 26 | 1/2 | 201.9 | 7.95 | 16 | 1-8 | SAE Flare | System Clean Up | N/A |
404241 | HPC-164-S-HH-1/2 ODF | 26 | 1/2 | 179.6 | 7.07 | 16 | 1-8 | ODF Solder | System Clean Up | N/A |
404281 | HPC-165-S-HH-5/8 ODF | 26 | 5/8 | 186.7 | 7.35 | 16 | 1-8 | ODF Solder | System Clean Up | N/A |
404316 | HPCSG-163-S-HH | 26 | 3/8 | 238.5 | 9.39 | 16 | 1-8 | ODF Solder | System Clean Up | Integrated Moisture Indicating Sightglass |
404061 | HPC-082-1/4 SAE | 15 | 1/4 | 146.8 | 5.78 | 8 | 1-3 | SAE Flare | Normal Operation | N/A |
404063 | HPC-083-3/8 SAE | 15 | 3/8 | 158 | 6.22 | 8 | 1-3 | SAE Flare | Normal Operation | N/A |
404065 | HPC-084-1/2 SAE | 15 | 1/2 | 164.6 | 6.48 | 8 | 1-3 | SAE Flare | Normal Operation | N/A |
404066 | HPC-084-S-1/2 ODF | 15 | 1/2 | 141.7 | 5.58 | 8 | 1-3 | ODF Solder | Normal Operation | N/A |
404304 | HPC-163 3/8 SAE | 26 | 3/8 | 170.7 | 6.72 | 16 | 1-8 | SAE Flare | Normal Operation | N/A |
404305 | HPC-164-S 1/2 ODF | 26 | 1/2 | 179.6 | 7.07 | 14 | 1-8 | ODF Solder | System Clean Up | N/A |
BC63SW | HPC-163-S | 26 | 3/8 | 139.7 | 5.50 | 16 | 1-8 | ODF Solder | Normal Operation | N/A |
BC83SW | HPC-083-S | 15 | 3/8 | 136.7 | 5.38 | 8 | 1-3 | ODF Solder | Normal Operation | N/A |
BH63SW | HPC-163-S-HH | 26 | 3/8 | 139.7 | 5.50 | 16 | 1-8 | ODF Solder | System Clean Up | N/A |
BH83SW | HPC-083-S-HH | 15 | 3/8 | 136.7 | 5.38 | 8 | 1-3 | ODF Solder | System Clean Up | N/A |
401366 | HPC-303-HH | 53 | 3/8 | 279.9 | 11.0 | 30 | 8-20 | SAE Flare | System Clean Up | N/A |
401367 | HPC-303-S-HH | 53 | 3/8 | 260.6 | 10.3 | 30 | 8-20 | ODF Solder | System Clean Up | N/A |
401369 | HPC-304-HH | 53 | 1/2 | 286.5 | 11.3 | 30 | 8-20 | SAE Flare | System Clean Up | N/A |
401371 | HPC-305-HH | 53 | 5/8 | 294.1 | 11.6 | 30 | 8-20 | SAE Flare | System Clean Up | N/A |
404260 | HPC-165-HH-5/8 SAE | 26 | 5/8 | 209.6 | 8.30 | 16 | 1-8 | SAE Flare | System Clean Up | N/A |
404306 | HPC-164 1/2 SAE | 26 | 1/2 | 199.4 | 7.90 | 16 | 1-8 | SAE Flare | Normal Operation | N/A |
404307 | HPC-165 5/8 SAE | 26 | 5/8 | 209.6 | 8.30 | 16 | 1-8 | SAE Flare | Normal Operation | N/A |
404308 | HPC-165-S 5/8 ODF | 26 | 5/8 | 186.7 | 7.35 | 16 | 1-8 | ODF Solder | Normal Operation | N/A |
404309 | HPC-304-S | 53 | 1/2 | 263.7 | 10.4 | 30 | 8-20 | ODF Solder | Normal Operation | N/A |
404311 | HPC-305-S | 53 | 5/8 | 269.7 | 10.6 | 30 | 8-20 | ODF Solder | Normal Operation | N/A |
404312 | HPC-305 | 53 | 5/8 | 294.1 | 11.6 | 30 | 8-20 | SAE Flare | Normal Operation | N/A |
404313 | HPC-307-S | 53 | 7/8 | 285 | 11.2 | 30 | 8-20 | ODF Solder | Normal Operation | N/A |
404314 | HPC-306-S | 53 | 3/4 | 281.2 | 11.1 | 30 | 8-20 | ODF Solder | Normal Operation | N/A |
761600 | HPC-163-PZK-HH | 26 | 3/8 | 223.3 | 8.79 | 16 | 1-8 | Zoomlock / ODM | System Clean Up | N/A |
761601 | HPC-164-PZK-HH | 26 | 1/2 | 241.3 | 9.55 | 16 | 1-8 | Zoomlock / ODM | System Clean Up | N/A |
761602 | HPC-165-PZK-HH | 26 | 5/8 | 241.3 | 9.55 | 16 | 1-8 | Zoomlock / ODM | System Clean Up | N/A |