고정밀 PS 시리즈 인라인 헬리컬 유성 감속기 - PS Series / Gen II Stealth | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
고정밀 PS 시리즈 인라인 헬리컬 유성 감속기 - PS Series / Gen II Stealth

고정밀 PS 시리즈 인라인 헬리컬 유성 감속기 - PS Series / Gen II Stealth

고정밀 PS 시리즈 인라인 헬리컬 유성 감속기는 프레임 치수 60mm ~ 220mm, 높은 토크, 높은 반경 하중, 낮은 백래쉬, 높은 입력속도 및 소형 패키지를 제공하며, 맞춤 (Custom) 제작도 가능합니다.

기술 사양

  • 성능: High Precision
  • 구성: Inline
  • 기어 구조: Helical Planetary
  • 프레임 크기: 60mm | 90mm | 115mm | 142mm | 180mm | 220mm mm, 90 mm, 115 mm, 142 mm, 180 mm, 220 mm
  • 백래시: < 4 to < 8 arc-min, < 3 to < 6 arc-min
  • 정격 토크: 27 … 1808 Nm, 240 … 16091 lb-inch
  • 방사상 하중 지지력: 1650 … 38000 N, 370 … 8636 lb
  • 비율: 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100:1
  • 최대 입력 속도: 6000 RPM
  • 유입 방지 등급: IP65
  • 효율 등급: 94 ... 97 %
  • 주문형 버전 이용 가능: Yes

전체 제품 설명

스텔스 PS-시리즈는 최신 기술을 접목시킨 파카의 최고 성능 인라인 서보 감속기입니다. 헬리컬 유성기어는 평기어 (Spur gears) 보다 더 나은 이 맞음과 이 폭을 제공하므로 더 높은 하중, 더 부드러운 맞물림, 더 조용한 구동 및 매우 낮은 수준의 백래시를 제공 할 수 있습니다. 감속기 하우징을 직접 절단하고 내장형 링기어를 사용하여 비틀림 강성을 더욱 높이고 PS 시리즈 감속기에 더 큰 기어와 베어링을 사용할 수 있게 함으로써 최소한의 패키지 크기에서 최대의 토크를 발생시킵니다. 듀얼 앵귤러 콘택트 베어링은 높은 입력속도를 유지하고, 유성기어를 지원하기 위하여 다양한 니들베어링을 사용함과 동시에 더 높은 반경과 축의 부하용량을 제공하여 수명과 보증을 연장시킵니다. 파카의 플라스마 질화열처리 공정을 자체적으로 처리함으로써 더욱 높은 마모방지성능을 갖추어 강도가 높은(65Rc) 표면과 강도가 높지만 유연한(36Rc)인 코어의 톱니로 이상적인 구성을 이루게 되었습니다. 최종 제품은 큰 충격을 견디는 마모방지 톱니이며 감속기의 전체 수명에 대한 높은 정확성을 보장합니다. 모든 서보 모터에의 탑재는 파카의 새로운 유니버설 마운팅 키트와 함께 아답터-부싱-콜릿(A-B-C) 만큼 쉽습니다. 다양한 제품 라인에 대한 공통 탑재 키트는 현장에서 새로운 모터로 교환해야 하는 경우에 빠른 제공과 유연성을 드립니다. 프레임 치수는 60mm부터 220mm까지, 기어비율은 3:1부터 100:1까지 사용가능하며 PS 시리즈 헬리컬 유성 감속기는 높은 토크, 낮은 백래쉬 및 높은 강성을 제공합니다. 이는 고성능 또는 중성능 응용 기기에 이상적입니다.


• 고정밀, 인라인 헬리컬 유성 감속기
• 프레임사이즈: 60 - 220mm
• 기어비율: 3:1 - 100:1
• 높은 토크 / 낮은 백래시: 헬리컬 유성 기어 구조
• 백래시: < 4 arc-minutes (표준) / < 3 arc-minutes (옵션)
• 효율: 최대 97%
• 소음: 68db 이하
• 최대입력 회전수: 최대 6,000 RPM
• 최대 레디얼 로드: 광폭 앵귤러 컨택트 아웃풋 베어링
• 고강성: 일체형 링기어 및 선기어
• 헬리크라운: 파카 고유의 치차 구조는 저소음 작동과 높은 하중을 보장함
• 높은 기어 마모수명: 플라스마 니트라이딩 열처리
• 향상된 제품 수명: 니들롤러 베어링 적용
• 유니버설 마운팅 키트:제품 호환성 및 손쉬운 마운팅
• IP65 규격의 보호등급

관련 문서

×

687611
936514