호스 릴 랙 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
호스 릴 랙 호스 릴 랙

호스 릴 랙

파카 릴 랙은 큰 호스 릴 랙을 컴팩트하고 정돈된 상태로 보관하고 공급할 수 있는 편리한 솔루션입니다.

전체 제품 설명

파카 릴 랙은 큰 호스 릴 랙을 컴팩트하고 정돈된 상태로 보관하고 공급할 수 있는 편리한 솔루션입니다. 이 릴 랙은 완전 적재 시에도 쉽게 회전이 가능하도록  중부하 캐스터와 함께 제공됩니다.  서로 다른 두 가지 릴 랙 모델 중에서 선택할 수 있습니다.

회전 릴 랙:
파카 회전 릴 랙은 컴팩트한 영역에 적합한 16 호스 릴 용량을 갖추고 있습니다.  중부하 캐스터는 릴 랙이 풀(Full)로 적재된 경우에도 쉽게 회전이 가능하게 합니다.  필요한 경우 선택 사양인 오버헤드 크레인과 함께 제공됩니다.  표준 회전 릴 랙은 104인치 높이, 67인치 너비 및 67인치 길이입니다.  

3/4 릴 랙:
파카 3/4 릴 랙은 호스 릴 3세트가 있는 컴팩트한 표준 릴 랙입니다.  필요한 경우벽에 앵커를 부착 4번째 호스 릴을  선택적으로 확장할 수 있습니다.  벽면 앵커 장착은 랙을 안정적으로 지지합니다. 표준 3/4 릴 랙은 59인치 높이, 27 3/4인치 너비 및 27 1/2인치 길이입니다.  

시장:
• 운송 장비
• RV 및 버스
• 군용
• 건설
• 농업
• 토지 및 건물 유지보수
• 임업
• 철도
• 유틸리티 장비
• 개인 리프트 장비
• 공작 기계
• 유전 서비스
• 쓰레기 및 폐기물
• 자재 관리
• 해양
• 포장 및 도로 보수
• 지상 지원 장비
• 산업
• 광업
• 자동차

특징/장점:
• 호스 릴을 말아서 정돈된 상태로 유지
• 쉽게 회전이 가능토록 하는  견고한 캐스터
• 여분의 호스 릴 보관 가능

적용 분야:
• 보관 및 정돈
제품

687611
687583