NBR 경도 85 O-링, 저온 (KA183-85) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
NBR 경도 85 O-링, 저온 (KA183-85)

NBR 경도 85 O-링, 저온 (KA183-85)

Parker의 수소화 니트릴(hydrogenated nitrile: HNBR, HSN)은 오일 및 가스와 호환성이 매우 높습니다.

기술 사양

  • 내경: 0.029 to 25.94 inch
  • 폭: 0.04 to 0.275 inch
  • 중합체 재료 옵션: Hydrogenated Nitrile (HNBR, HSN)
  • 열적 활용 유형: Low and high temperature (<-30°F, >250°F)
  • 최저 작동 온도: -55 °F
  • 경도계: 85 Shore A
  • 최고 작동 온도: 300 °F
  • 유체 유형용: Oils
  • 업종: Oil & Gas
  • 충족된 사양: NORSOK, NORSOK-SNS, ISO 23936-2, ISO 23936-2, North America
  • 내부적으로 윤활됨: No
  • 색상: Black

전체 제품 설명

Parker의 수소화 니트릴(hydrogenated nitrile: HNBR, HSN)은 니트릴 고무(nitrile rubber: NBR)를 원료로 한 합성 중합체입니다. 우수한 특성, 특히 높은 강도가 압출과 마모를 감소시켜줍니다.

• 내열성
• 최대 150°C (300°F)
• 저온 가요성
• 약 -48°C (-55°F)까지 저하
• 내화학성
• 지방족 탄화수소
• 식물성 및 동물성 유지
• HFA, HFB 및 HFC 작동유
• 적당한 온도에서 산, 염기 및 염 용액을 희석
• 최대 149°C (300°F)의 물과 증기
• 오존, 노화 및 풍화 방지

다음과 호환되지 않음:
• 염화 탄화수소
• 극성 용매 (케톤, 에스테르 및 에테르)
• 강산
• 저온에서의 사용

* 사용자 정의 크기 및 코팅/표시는 요청 시 제공됩니다. Parker O-Ring Division (859-269-2351)에 문의하십시오.

관련 문서

×

687611
687519