립씰 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
립씰

립씰

Parker's lip seals offer a wide range of benefits for many applications and markets. Such as low load or low closure force as well as a self-energizing requirements.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (Neoprene, CR), Ethylene Acrylate (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon (FKM, FPM), Fluorosilicone (FVMQ), Hydrogenated Nitrile (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM), Polyacrylate (ACM), Silicone (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene-Propylene (TFE/P), Aflas®(FEPM), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 열적 활용 유형: Low and high temperature (<-30C, >121C) °C
  • 유체 유형용: Ultra Broad Range
  • 업종: General
  • 응용 분야: Various
  • 경도계: 45 to 90 Shore A

전체 제품 설명

Parker의 립 씰(lip seal)은 단일방향의 저부하(low load) 씰입니다. 하우징과 장착부품에 작은 부하나 작은 폐쇄력이 요구되는 경우에는, 립 씰이 해결방식입니다.

Parker의 립 씰 기술의 다른 이점:

- 쉬운 조립
- 높은 사용압력 달성 가능
- 상황에 맞도록, 크고 작은 단면 가능
- 현재의 홈 구조에 대한 대체수단

관련 문서

×
제품

687611
687519