LX80L Ironcore 리니어 모터 적용 방식, 정밀 LM 가이드, 행정거리가 긴 소형 리니어 포지셔너 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
LX80L Ironcore 리니어 모터 적용 방식, 정밀 LM 가이드, 행정거리가 긴 소형 리니어 포지셔너

LX80L Ironcore 리니어 모터 적용 방식, 정밀 LM 가이드, 행정거리가 긴 소형 리니어 포지셔너 OBSOLETE

LX80L은 Ironcore 리니어 모터, 고분해능 피드백, LM 가이드로 구성된 고정밀 소형 리니어 포지셔너 입니다. 폭 80mm, 높이 45mm 이내이며, 최대 스트로크 750mm, 58N 부하 용량입니다.

기술 사양

  • 제품 시리즈: LX
  • 프로필 폭: 80 mm
  • 구동 축 유형: Linear Motor
  • 나사 피치: Ironcore Servo Motor
  • 베어링 유형: Single or Dual Square Rail, Dual Square Rail
  • 최대 행정 길이: 750 mm, 29.52 inch
  • 최대 작동 속도: 3000 m/sec, 118.11 inch/sec
  • 최대 가속: 49 m/sec2, 1930 inch/sec2
  • 양방향 반복성: 1.5 μm, 0.059 thou
  • 작동 주기: 100 %
  • 하중 지지력: 58.86 N, 13 lb
  • 전도 하중 지지력: 58.86 N, 13 lb
  • 축 하중 지지력: 36 N, 8.1 lb
  • 최대 출발 토크: -
  • 추가 보호 옵션 포함: -
  • 충족된 사양: Cleanroom (Class 1000 - Std / Class 10 - Optional)
  • 피드백 유형: Linear Encoder ( : 0.1μm, 0.5μm, 1μm or 5μm optical incremental / 1Vp-p Sine/Cosine)
  • 유입 방지 등급: IP00

전체 제품 설명

LX80L 시리즈는 소형 정밀 급 리니어 포지셔너로, 단열 또는 2열로 LM 가이드 (사각 레일가이드) 그리고 구동용 ironcore 리니어 모터로 구성 되어있습니다. LX80L은 폭 80mm, 높이 45mm으로 매우 컴팩트하게 설계된 제품이며, 스테이지 가이드, 리니어모터, 리니어 엔코더, 리미트 및 홈 센서, 케이블 처리까지 포함되어 있어 생명과학, 광학시장 등 공간이 제한된 애플리케이션에 적합합니다. LX80L은 표준화 된 브라켓을 사용하여 다축 구성이 용이 합니다.

LX80L 고정밀 Ironcore 리니어 모터, LM 가이드 (사각 레일 가이드), 리니어 포지셔너의 기본 기능 및 악세사리:
• 프레임 폭 80mm
• 750mm 까지 6종류의 선택 가능한 행정거리
• ± 1.5µ 위치 반복 정밀도
• 5.0, 1.0, 0.5, 0.1µ 등 다양한 분해능의 광학식 엔코더 혹은 1 Vp-p Sine/Cosine 엔코더 선택 가능
• 최대 속도 3000mm/sec
• 8pole / 16 pole 리니어 모터 드라이브 트레인 선택 가능
• 최대 하중 58N
• 최대 추력 36N
• 일체형 설계가 반영 된 홈센서 & Limit 센서
• 용이한 다축 구성 옵션
• 기울기 보정 (slope correction) 할 때 유용한 레이져 측정 데이터 제공

관련 문서

×
제품

687611
936514