스텔스 PX 시리즈는 파카의 중간급 인라인 서보 감속기입니다. 프레임 사이즈 60mm부터 142mm와 NEMA23부터 NEMA56까지 사용가능하며, PX 감속기는 헬리컬 유성 기술의 모든 이점과 더불어 최고의 가치를 제공합니다. PX 시리즈 헬리컬 유성 감속기는 높은 코드, 낮은 백래시 및 높은 강도를 제공하며, 이는 고성능 및 중성능 응용 기기에 이상적입니다. 이 감속기에 가장 까도로운 고성능 응용 기기에 대한 최상의 성능을 제공하기 위한 설계 향상을 포함시켰습니다. 우수한 가치를 가진 이러한 성능 수준은 PX 시리즈가 오늘날 저비용 서보 모터 어플리케이션을 위한 선택이 되게 하였습니다.
• 준정밀, 인라인 헬리컬 유성 감속기
• 프레임사이즈: 60 - 142mm / NEMA23 - NEMA56
• 기어비율: 3:1 - 100:1
• 높은 토크 / 낮은 백래시: 헬리컬 유성 기어 구조
• 백래시: < 8 arc-minutes (표준) / < 6 arc-minutes (옵션)
• 효율: 최대 97%
• 소음: 66db 이하
• 최대입력 회전수: 최대 6,000 RPM
• 최대 레디얼 로드: 광폭 앵귤러 컨택트 아웃풋 베어링
• 고강성: 일체형 링기어 및 선기어
• 헬리크라운: 파카 고유의 치차 구조는 저소음 작동과 높은 하중을 보장함
• 높은 기어 마모수명: 플라스마 니트라이딩 열처리
• 향상된 제품 수명: 니들롤러 베어링 적용
• 유니버설 마운팅 키트:제품 호환성 및 손쉬운 마운팅
• IP65 규격의 보호등급