MKC 솔레노이드 코일 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
MKC 솔레노이드 코일

MKC 솔레노이드 코일

솔레노이드 코일은 전기 에너지를 직선 운동으로 변환하여 밸브를 열거 나 닫습니다. 이들은 Sporlan 솔레노이드 및 압력 조절 밸브에 사용됩니다.

기술 사양

  • 모델 번호: Please Configure Part for Model Nnumber
  • 응용 분야: Solenoid Coil- Normally Closed Valves or Solenoid Coil- Normally Open Valves
  • 코일 유형: MKC-1, MKC-2, OMKC-1, OMKC-2, MKC-2E, MKC-1E, MKC-1TS, MKC-2TS, OMKC-2TS, MCK-2, OMKC-1E, OMKC-2E, MKC-2, OMKC-1, OMKC-2, MKC-2E, MKC-1E, MKC-1TS, MKC-2TS, OMKC-2TS, MCK-2, OMKC-1E, OMKC-2E, Junction Box, Conduit Boss- NEMA 4 Watertight, DIN, Leads Only, Top Spade
  • 주파수: Not Applicable, 50, 60 or 50-60 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
  • 입력 전압: 24VAC, 120VAC, 208-240VAC, 12VDC, 24VDC, 36VDC, 64VDC, 115VDC VAC, 120 VAC, 208 to 240 VAC, 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 64 VDC, 115 VDC
  • 리드 와이어 색깔: 블루, 레드, 옐로우, 블랙, 오렌지, Red, Red/Yellow/Black/Blue, Orange, Black, n/a

전체 제품 설명

솔레노이드 코일을 통해 전기 에너지가 직선 운동으로 변환됩니다. 코일은 중공 형태(보빈)에 감긴 구리 또는 알루미늄으로 구성됩니다. 코일을 통해 전류가 흐르면 자기장이 생성됩니다.

시장:
• 공기 조화
• 냉장
• 산업용 냉장
• 운송

특징/장점:
• Sporlan 솔레노이드 및 압력 조절 밸브용 교체 솔레노이드 코일

응용 분야:
• 공기 조화 – 주택, 열펌프, 칠러, 상업용 시설, 산업용
• 식품 서비스 시설 - 제빙기, 슬러시 기계
• 냉장 – 케이스, 냉동고, 워크인 시설, 독립 시설
• 산업용 냉장
• 운송 - 트럭/트레일러, 버스, 철도, 밴, 리퍼

파카 하니핀의 Sporlan 사업부는 80년 이상 최첨단 HVACR 부품의 개발 및 제조에 대한 산업 표준을 설정해오고 있습니다. 외부 기술 영업 인력과 응용 분야 엔지니어링 팀은 냉장 시스템 응용 분야와 서비스 기술자, 유통 채널 파트너 및 OEM의 문제 해결에 주력합니다.  

관련 문서

×

687611
840599