mSR 100 Ironless 리니어 모터 적용 방식, 2열 정밀 LM 가이드, 리니어 포지셔너 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

mSR 100 Ironless 리니어 모터 적용 방식, 2열 정밀 LM 가이드, 리니어 포지셔너

mSR 100 Ironless 리니어 모터 적용 방식, 2열 정밀 LM 가이드, 리니어 포지셔너

mSR 100 은 Ironless 리니어 모터, 고분해능 피드백, 정밀 LM 가이드로 구성된 고정밀 소형 리니어 스테이지 입니다. mSR 100은 폭 100mm, 높이 35mm 외형을 가지고 있습니다.

기술 사양

  • 제품 시리즈: mSR
  • 프로필 폭: 100 mm
  • 구동 축 유형: Linear Motor
  • 나사 피치: Ironless Servo Motor
  • 베어링 유형: Dual Square Rail
  • 최대 행정 길이: 500 mm, 19.68 inch
  • 최대 작동 속도: 3000 m/sec, 118.11 inch/sec
  • 최대 가속: 29.4 m/sec2, 1158 inch/sec2
  • 양방향 반복성: 0.1 μm, 0.00393 thou
  • 작동 주기: 100 %
  • 하중 지지력: 117 N, 26.4 lb
  • 전도 하중 지지력: 117 N, 26.4 lb
  • 축 하중 지지력: 50 N, 11.2 lb
  • 최대 출발 토크: -
  • 추가 보호 옵션 포함: -
  • 충족된 사양: Cleanroom (Class 1000 - Std / Class 10 - Optional)
  • 피드백 유형: Linear Encoder ( : 0.01μm, 0.1μm or 1μm resolution optical incremental / 1μm resolution magnetic / 0.05μm BiSS-C absolute / 1Vp-p Sine/Cosine)
  • 유입 방지 등급: IP00

전체 제품 설명

mSR 100은 Ironless 리니어 모터를 구동 모터로 적용하고 2열의 LM guide 를 통해 최고 등급의 정밀도를 구현할 수 있는 초소형 리니어 포지셔너에 해당 됩니다.폭 100mm, 높이 35mm의 매우 컴팩트하게 설계된 제품이며, 스테이지 가이드, 리니어모터, 리니어 엔코더, 위치 조정이 가능한 리미트 센서 및 홈 센서가 포함되어 있으며 생명과학, 광학시장 등 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적인 포지셔너 입니다. 또한 mSR 100은 쉽게 다축 장비로도 구성할 수 있습니다.
mSR 100 고정밀 Ironless 리니어모터, 정밀 LM 가이드 (사각레일),리니어 포지셔너의 표준 사양 및 악세사리:
• 프레임 폭 100mm
• 25mm~500mm까지의 표준화된 스트로크
• ± 0.1 µ 위치 반복 정밀도
• 마그네틱 엔코더 (1.0 µ), 광학식 엔코더 (1.0, 0.1, 0.01 µ), Analog Sine/Cosine, BiSS-C Absolute 엔코더 선택 가능
• 최대 속도 3000mm/sec
• 3pole / 5pole 리니어 모터 구동 장치 선택 가능
• 최대 하중 117N
• 최대 추력 50N
• 리미트 / 홈 센서의 위치 조정 가능
• 용이한 다축 구성 옵션
• 기울기 보정 (slope correction) 할 때 유용한 레이져 측정 데이터 제공

관련 문서

×

687611
936514