mSR 80은 소형 고정밀 리니어 포지셔너로, 2열의 정밀 사각 레일을 가이드로 사용하고 있으며 Ironcore 리니어 모터로 구동됩니다. 폭 80mm, 높이 25mm로 매우 컴팩트하게 설계되었지만, 스테이지 가이드, 리니어모터, 리니어 엔코더, 위치 조정이 가능한 리미트 센서 및 홈 센서가 포함되어 있으며, 생명과학, 광학시장 등 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적인 포지셔너 입니다. 또한 mSR 80은 쉽게 다축 구성이 용이 합니다.
mSR 80 고정밀 Ironcore 리니어모터 구동, 정밀 LM 가이드 (사각 레일 가이드), 리니어 포지셔너, 표준 사양 및 악세사리:
• 프레임 폭 80mm
• 5가지 표준화된 스트로크 25mm, 35mm, 50mm, 100mm, 150mm
• ± 0.1 µ 위치 반복 정밀도
• 마그네틱 엔코더 (1.0 µ), 광학식 엔코더 (1.0, 0.1, 0.01 µ), Analog Sine/Cosine 엔코더 선택 가능
• 최대 속도 2000mm/sec
• 4pole / 8pole 리니어 모터 옵션
• 최대 하중 78N
• 최대 추력 24N
• 리미트 / 홈 센서의 위치 조정 가능
• 용이한 다축 구성 옵션
• 기울기 보정 (slope correction) 할 때 유용한 레이져 측정 데이터 제공