PTFE 수동 스톱 콕 2 방향 / 3 방향 밸브 - MV-1 시리즈 | #MV-1-1616


LOADING IMAGES
MV-1-1616

PTFE 수동 스톱 콕 2 방향 / 3 방향 밸브 - MV-1 시리즈 | #MV-1-1616

MV-1 시리즈의 PTFE 수동식 스톱 콕 밸브는 긴 수명과 우수한 내식성을 제공합니다. 다양한 크기와 유량에 사용될 수 있으며, 고도의 악성 액체 적용 부문에 이상적입니다 (최대 60 psig까지).


기술 사양

  • 유량 제어: 2 WAY
  • 포트 연결 타입: 3/8" FNPT
  • 너트 재료: NA
  • 바디 재료: PTFE, Parofluor, HDPE, PFA, PVC, PVDF, Titanate
  • 유량: Cv: 0.36 (0.125 Orifice) Cv: 1.95 (0.250 Orifice) Cv: 2.50 (0.313 Orifice) Cv: 3.00 (0.375 Orifice) Cv: 6.55 (0.438 Orifice)
  • 압력 정격: 0 - 60 psig (4.1 bar) psig, 0 to 4.1 bar
  • 최고 유체 온도: 400 °C, 400 °F
  • 최저 유체 온도: -51 °C, -60 °F
  • 최고 주변 온도: 100 °C, 400 °F
  • 최소 주변 온도: -51 °C, -60 °F

품목 정보

MV-1 시리즈는 양방향 또는 3방향 구성이 가능한 수동식 스톱 콕 밸브입니다. 이것은 기존의 PTFE보다 긴 굴곡 수명을 제공하는, 기계 가공된 수정(modified) PTFE 몸체를 특징으로 합니다. 이 밸브는 뛰어난 누출 방지 기능과 탁월한 내식성을 제공하며, 고객 시스템 고유의 필요 사항을 충족시키도록 다양한 오리피스 크기 및 유량(최대 6.55Cv)으로 사용할 수 있습니다. MV-1 시리즈는 극히 악성인 부식성 화학 물질을 취급하는 액체 분배 시스템에 사용하기에 이상적입니다.

MV-1 시리즈의 스톱 콕 밸브의 스템은 파로플루오르(Parofluor™) O-링을 사용하는데, 이것은 양전기(positive)를 띈 몸체를 스템 밀봉시키고 광범위한 부식성 공정 매질(process media)과의 호환을 보장합니다. 이것은 밸브의 내구성이 뛰어난 비습윤 소재들(HDPE, PFA, PVC, PVDF 및 티탄산염)과 짝을 이루어 진공 상태에서부터 최대 60psig의 작동압력에서도 최대의 수명을 보장하므로, 정비 및 관리가 필요 없습니다.

정밀 가공된 PTFE 몸체 및 최대 유량의 오리피스 스템은 최대 유량 및 최소 압력 강하를 위한 내부적 제한을 없애줍니다. 1/4 회전 작동으로 완벽한 흐름 차단이 가능합니다. MV-1 시리즈의 스톱 콕 밸브는 직렬(inline) 및 패널 장착형 적용을 위하여 제공됩니다.

시장:
• 반도체
• 분석 실험실
• 제약
• 바이오제약(BioPharm)
• 항공 우주
• 산업

특징/이점:
• 탁월한 내식성
• 악성의 부식성 액체 취급 시스템에 사용하기에 이상적입니다.
• 수정(modified) 가공된 PTFE 몸체는 긴 수명을 보장합니다.
• 양방향 또는 3방향의 구성이 가능합니다.
• 주변 온도 범위 : -60°F ~ +212°F (-51°C ~ +100°C)
• 유체 온도 범위 : -60°F ~ +400°F (-51°C ~ +204°C)
• Cv는 오리피스의 크기에 따라 0.36 ~ 6.55의 범위입니다.
• 진공 상태에서부터 60psig까지 완벽하게 기능합니다.

적용 분야:
• 부식성의 악성 화학 물질
• 실험실

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
938256