좁은 단면 회전형 샤프트 V 씰(L) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

축경 (inch)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
좁은 단면 회전형 샤프트 V 씰(L)

좁은 단면 회전형 샤프트 V 씰(L)

Parker의 ‘L’ 스타일 고무 V 씰은 공간이 제한된 회전형 샤프트를 위해 좁은 단면을 갖추었습니다. 신축성 있는 립이 반대면에 씰링됩니다.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 최저 작동 온도: -40 °F, -40 °C
  • 최고 작동 온도: 325 °F, 163 °C
  • 최대 샤프트 런아웃: Per Limits Detailed in Literature Document
  • 최대 샤프트와 보어 간 부정합: 1 to 4°
  • 최대 작동 압력: 0 psi
  • 최대 표면 속도: 1000 to 2000 (5.1 to 10.2 m/s) ft/min, 5.1 to 10.2 m/sec
  • 밀폐재 유형: Homogenous rubber excluder
  • 샤프트 밀폐재 재료: Rubber

전체 제품 설명

"V 링이라고도 하는 Parker의 ‘L’ 스타일 V 씰은 공간이 제한된 회전형 샤프트를 위해 좁은 단면을 갖추었습니다. 주로 오염물이나 먼지, 물을 걸러내고 그리스나 기타 점성 유체를 보존하기 위해 사용됩니다. 또한 V 씰은 기본 씰을 보호하기 위한 보조 씰로도 사용하여 위험한 환경에서 오염을 배제할 수 있습니다.

작동 방식:
씰 본체는 샤프트에 스트레치 핏이 있고 대응면의 반대편에 신축성 있는 립 씰이 부착되어 있습니다. 샤프트가 회전할 때 씰은 슬링거 역할을 합니다. 속도가 증가함에 따라 원심력이 탄성체 립의 접촉 압력을 감소시켜 마찰 손실과 열을 최소로 유지합니다.

표준 소재:
• NBR, 온도 -40℃/+107.2℃(-40 ℉/+225 ℉)
• FKM: -34.4℃/+162.8℃(-30 ℉/+325 ℉)

샤프트 표면 속도: 최대 1600 fpm(8.1 m/s)
샤프트 크기 범위: 5.320~18.700 인치(135 mm~475 mm)
최대 샤프트 다이나믹 런아웃(TIR): 장착 폭 어셈블리 규격 B1의 한계 이내, 관련 문서 탭의 문헌 ‘Rotary Shaft V Seals and Excluders from Parker(Parker의 회전형 샤프트 V 씰 및 익스클루더)’에 설명된 바와 같음

최대(STBM) 오정렬: 1~4도
최대 압력: 0 psi

일반적인 적용 분야:
V 씰(또는 V 링)은 일반적으로 소형 모터, 컨베이어, 기기, 농업 및 자동차 장비, 작업대, 압연기, 펌프 및 기어 박스, 필로우 블록 베어링 등 다양한 적용 분야에 사용됩니다."

관련 문서

×
제품 축경 (inch)
L Style V Seal 5.320 to 18.700

687611
687567