니들 밸브 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

형태

스타일

연결 1 튜브 O.D. (inch)

연결 1 나사 크기 (inch)

연결 1 스타일

연결 2 튜브 O.D. (inch)

연결 2 나사 크기 (inch)

연결 2 스타일

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
니들 밸브

니들 밸브

Parker의 전체 황동 니들 밸브는 금속-금속 시트를 가지고 있으며, 원하는 유량을 거의 변화가 없이 유지해야 하는 상황에 사용합니다.

기술 사양

  • 최대 작동 압력: 150 psi, 10 bar
  • 바디 재료: Brass(브라스)
  • 스템 재료: Brass(브라스)
  • 최저 작동 온도: -45 to 0 °F, -42 to -17 °C
  • 최고 작동 온도: 150 to 250 °F, 65 to 121 °C

전체 제품 설명

니들 밸브는 밸브의 메커니즘을 통하여 액체나 기체의 흐름에 대한 제어수단을 제공합니다. 유량을 원하는 특정 유량으로 조정할 수 있기 때문에, 니들 밸브를 몇몇 상황에 유용하게 사용할 수 있습니다. Parker의 전체 황동 니들 밸브는 미세 나사를 갖춘 금속-금속 시트를 가지고 있기 때문에, 나사를 조이면, 원하는 유량을 거의 변화가 없이 유지해야 하는 상황에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 니들 밸브의 속도를 제어하면, 전달시스템에 대한 스트레스를 최소화할 수 있습니다. Parker 니들 밸브에 있는, 특수하게 구성된 저압 씰은 -40°F의 저온에서도 탄력성을 유지합니다.  
Parker의 니들 밸브는 시트를 압박하면서 설치해야 합니다.

시장:
• 공업
• 공압장치
• MRO
• 포장
• 물

특징 및 장점:
• 정밀한 유량제어
• 내식성
• 장시간의 기계적 강도를 위한, 단조 황동
• 완전한 씰링(positive sealing )을 위한 금속-금속 씰
• 성능 향상을 위한 저압 씰

적용:
• 공압 제어 라인
• 물 회로
• 공작기계
• 섬유산업

요청 시, 맞춤형 구조와 사이즈가 가능합니다. 더 상세한 정보는, (269) 692-6555 또는 fscsales@parker.com 을 통하여 Parker Fluid System Connectors Division에 문의하십시오.

관련 문서

×
제품 형태 스타일 연결 1 튜브 O.D. (inch) 연결 1 나사 크기 (inch) 연결 1 스타일 연결 2 튜브 O.D. (inch) 연결 2 나사 크기 (inch) 연결 2 스타일
HV104C-4-2 90? Elbow Tube to Pipe 1/4 na Compression na 1/8 Male Pipe
NV101F-4-2 90? Elbow Flare to Pipe 1/4 na 45 Flare na 1/8 Male Pipe
NV101F-6-4 90? Elbow Flare to Pipe 3/8 na 45 Flare na 1/4 Male Pipe
NV102F-4 In Line Flare to Flare 1/4 na 45 Flare na 1/4 45 Flare
NV103F-4-2 In Line Flare to Pipe 1/4 na 45 Flare na 1/8 Male Pipe
NV104C-4-2 90? Elbow Compression to Pipe 1/4 na Compression na 1/8 Male Pipe
NV104C-4-4 90? Elbow Compression to Pipe 1/4 na Compression na 1/4 Male Pipe
NV104C-5-2 90? Elbow Compression to Pipe 5/16 na Compression na 1/8 Male Pipe
NV104C-6-4 90? Elbow Compression to Pipe 3/8 na Compression na 1/4 Male Pipe
NV104CA-4-2 90? Elbow Compress-Align to Pipe 1/4 na Compress-Align na 1/8 Male Pipe
NV105C-4 In Line Compression to Compression 1/4 na Compress-Align 1/4 na Compression
NV105C-5 In Line Compression to Compression 5/16 na Compress-Align 5/16 na Compression
NV105C-6 In Line Compression to Compression 3/8 na Compression 3/8 na Compression
NV105CA-4 In Line Compress-Align to Compress-Align 1/4 na Compress-Align 1/4 na Compress-Align
NV105CA-6 In Line Compress-Align to Compress-Align 3/8 na Compress-Align 3/8 na Compress-Align
NV106C-4-2 In Line Compression to Pipe 1/4 na Compression na 1/8 Male Pipe
NV106C-4-4 In Line Compression to Pipe 1/4 na Compression na 1/4 Male Pipe
NV106C-5-2 In Line Compression to Pipe 5/16 na Compression na 1/8 Male Pipe
NV106C-6-4 In Line Compression to Pipe 3/8 na Compression na 1/4 Male Pipe
NV106CA-4-2 In Line Compress-Align to Pipe 1/4 na Compress-Align na 1/8 Male Pipe
NV106CA-4-4 In Line Compress-Align to Pipe 1/4 na Compress-Align na 1/4 Male Pipe
NV106CA-6-4 In Line Compress-Align to Pipe 3/8 na Compress-Align na 1/4 Male Pipe
NV107P-2 In Line Male Pipe to Male Pipe na 1/8 Male Pipe na 1/8 Male Pipe
NV107P-4 In Line Male Pipe to Male Pipe na 1/4 Male Pipe na 1/4 Male Pipe
NV108P-2 In Line Female Pipe to Male Pipe na 1/8 Female Pipe na 1/8 Male Pipe
NV108P-4 In Line Female Pipe to Male Pipe na 1/4 Female Pipe na 1/4 Male Pipe
NV109P-2 In Line Female Pipe to Female Pipe na 1/8 Female Pipe na 1/8 Female Pipe
NV109P-4 In Line Female Pipe to Female Pipe na 1/4 Female Pipe na 1/4 Female Pipe
NV311P-4-2 In Line Poly-Tite to Pipe 1/4 na Poly-Tite na 1/8 Male Pipe
NV311P-4-4 In Line Poly-Tite to Pipe 1/4 na Poly-Tite na 1/4 Male Pipe
NV311P-6-4 In Line Poly-Tite to Pipe 3/8 na Poly-Tite na 1/4 Male Pipe
NV312P-4-2 90? Elbow Poly-Tite to Pipe 1/4 na Poly-Tite na 1/8 Male Pipe
NV312P-4-4 90? Elbow Poly-Tite to Pipe 1/4 na Poly-Tite na 1/4 Male Pipe
NV312P-6-4 90? Elbow Poly-Tite to Pipe 3/8 na Poly-Tite na 1/4 Male Pipe

687611
687547